Ηγέτες στην ασφάλεια και στην άνεση: Η SKF παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης που είναι εφοδιασμένα με συνθετικό γράσο υψηλών επιδόσεων

Νέα2023-01-16

Τα συστήματα διεύθυνσης και ανάρτησης ήταν πάντα το καλύτερο χαρακτηριστικό για την αναγνώριση ενός αποτελεσματικού οχήματος. Η SKF, ηγετική εταιρεία στην αυτοκινητοβιομηχανία για περισσότερα από 100 χρόνια, παρουσιάζει περήφανα τη νέα σειρά προϊόντων διεύθυνσης και ανάρτησης που είναι εξοπλισμένα με συνθετικό γράσο υψηλών επιδόσεων. Η νέα μας σειρά προσφέρει περισσότερα από 5.000 πρϊόντα, από παλαιότερες εφαρμογές μέχρι τα πιο πρόσφατα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Περιλαμβάνει προϊόντα όπως βραχίονες ελέγχου ανάρτησης, μπαλάκια, μπούσες, ακρόμπαρα, ημίμπαρα, ψαλίδια, ζαμφόρ, σινεμπλόκ, σετ επισκευής και φούσκες κρεμαγιέρας, με τα εξαρτήματά τους για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η βέλτιστη απόδοση, τα προϊόντα ελέγχονται, σχεδιάζονται και επικυρώνονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας πρώτης τοποθέτησης ΟΕ.

Για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος διεύθυνσης, καθώς και της ποιότητας της συμπεριφοράς της ανάρτησης, εφαρμόσαμε τις γνώσεις μας από στους αγώνες και τα πρότυπα πρωτότυπου εξοπλισμού για την ανάπτυξη του νέου γράσου SKF για το σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης. Αυτό το συνθετικό γράσο υψηλής απόδοσης λιπαίνει καλύτερα τους συνδέσμους των αρθρώσεων των εξαρτημάτων του συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης, διασφαλίζοντας βελτιωμένη οδηγική εμπειρία. 

Το εκτεταμένο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας του νέου γράσου του συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης της SKF βελτιώνει το κράτημα, ειδικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, μειώνοντας το φαινόμενο ολίσθησης σε ψυχρά περιβάλλοντα.

Το βελτιωμένο γράσο του συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης της SKF διευκολύνει την απρόσκοπτη τοποθέτηση και συμβάλλει επίσης στη μείωση της φθοράς των εξαρτημάτων του συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης, για μεγαλύτερη αντοχή και διπλασιασμό της διάρκειας ζωής τους.

Το εκτεταμένο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας του νέου γράσου του συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης βελτιώνει το κράτημα, ειδικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.