Η SKF ενώνει τις δυνάμεις της με τη nascar για να προωθήσει την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον εμβληματικό αγώνα Le Mans 24 ωρών

SKF Racing2023-06-02

Λίγες μέρες πριν από τον αγώνα των 24 ωρών, η SKF είναι Συνεργάτης Αγώνων του NASCAR και προμηθευτής καινοτόμων προϊόντων του αυτοκινήτου της, Chevrolet Camaro ZL1 Next Gen αρ. 24 επόμενης γενιάς, που θα αγωνιστεί σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες στον κόσμο.

Το ντεμπούτο του αυτοκινήτου της επόμενης γενιάς στη σειρά NASCAR Cup έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ken τόνισε τη σημασία του αυτοκινήτου επόμενης γενιάς, τονίζοντας ότι αντιπροσωπεύει ένα άνευ προηγουμένου ορόσημο στην ιστορία της NASCAR ως το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε από την αρχή ειδικά για τη σειρά. Καθώς οι προσδοκίες αρχίζουν, η είσοδος του Next Gen Garage 56, που πρόκειται να διαγωνιστεί στον επερχόμενο αγώνα Le Mans, ξεχωρίζει με την πρωτοποριακή τεχνολογία που παρέχει η SKF. Συγκεκριμένα, η SKF εξόπλισε αυτό το αξιοσημείωτο όχημα με κεραμικά υβριδικά ρουλεμάν γωνιακής επαφής και για τα οκτώ ρουλεμάν που είναι τοποθετημένα στους τροχούς. Επιπλέον, το όχημα είναι εξοπλισμένο με σημαντικά προϊόντα SKF στη μετάδοση κίνησης. Με την ενσωμάτωση αυτών των προηγμένων προϊόντων, το αυτοκίνητο επόμενης γενιάς παρουσιάζει βελτιωμένη απόδοση, ασφάλεια, αξιοπιστία και συνολική απόδοση.

Η SKF έχει εξοπλίσει το αυτοκίνητο Chevrolet Camaro ZL1 αρ. 24 επόμενης γενιάς με κεραμικά υβριδικά ρουλεμάν γωνιακής επαφής και για τα οκτώ ρουλεμάν τοποθετημένα στους τροχούς.

Ανάπτυξη μέσω Ανταγωνιστικών Συνεργασιών

Στον δυναμικό κόσμο του NASCAR, η SKF είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης από το 1988, παρέχοντας καινοτόμες τεχνολογίες που έχουν ωθήσει τις ομάδες της NASCAR σε εμβληματικές νίκες. Η συνεργασία της SKF με τη NASCAR εκτείνεται πέρα από την καινοτομία προϊόντων. Η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και στην προώθηση της τεχνολογίας της SKF σε ένα ευρύτερο κοινό. Με το να γίνει Ανταγωνιστικός Συνεργάτης, η SKF αποκτά την ευκαιρία να παρουσιάσει τα προϊόντα της στο αυτοκίνητο επόμενης γενιάς μαζί με άλλους αξιότιμους συνεργάτες. Ο Ken τονίζει την αξία της συνεργασίας με τη NASCAR για τη δοκιμή γεώτρησης και την απόδειξη της τεχνολογίας ρουλεμάν της SKF. Αυτή η συνεργασία όχι μόνο ωφελεί τη NASCAR αλλά επίσης ανοίγει πόρτες για την SKF να επεκτείνει την παρουσία της σε άλλες αγωνιστικές σειρές.

Κοιτάζοντας μπροστά, ένα λαμπρό μέλλον για τη NASCAR είναι απτό. Η στροφή του οργανισμού αυτοκινητοβιομηχανίας προς πιο βιώσιμους και φιλικούς προς το περιβάλλον αγώνες, όπως το παράδειγμα των αυτοκινήτων επόμενης γενιάς, τους τοποθετεί για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η SKF έχει δεσμευτεί να εξελίσσεται παράλληλα με τη NASCAR, να εξερευνά νέες τεχνολογίες και να υποστηρίζει την πορεία της καθώς συνεχίζουν να κερδίζουν δημοτικότητα και να κάνουν βήματα στο διαρκώς εξελισσόμενο ανταγωνιστικό τοπίο.

Η στροφή του οργανισμού αυτοκινητοβιομηχανίας προς πιο βιώσιμους και φιλικούς προς το περιβάλλον αγώνες, όπως το παράδειγμα των αυτοκινήτων επόμενης γενιάς.

Η βαθιά ριζωμένη συνεργασία της SKF με τη NASCAR όχι μόνο οδήγησε σε νίκες πρωταθλημάτων, αλλά άνοιξε επίσης το δρόμο για καινοτομία, βιωσιμότητα και ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Η αφοσίωση της SKF στην προώθηση της τεχνολογίας, την υποστήριξη πρωτοβουλιών βιωσιμότητας και τη ενασχόληση με τη NASCAR καταδεικνύει τη δέσμευσή της στο άθλημα και το όραμά της για συνεχή πρόοδο. Καθώς η NASCAR συνεχίζει να εξελίσσεται και να αιχμαλωτίζει τους θαυμαστές, η SKF είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην πορεία τους, φέρνοντας λύσεις αιχμής και τεχνογνωσία στο προσκήνιο.