Blog | Η SKF βοηθά στην προώθηση της πρωτότυπης μοτοσυκλέτας σε ένα ταξίδι παγκοσμίου ρεκόρ 4.183,8 χιλιομέτρων

Νέα2023-09-11

Μια υπερμεγέθη δεξαμενή καυσίμου, προσαρμοσμένα ρουλεμάν τροχών και άλλες καινοτομίες συμβάλλουν στην εξασφάλιση ενός νέου παγκόσμιου ρεκόρ για την απόσταση που διανύει ένα πρωτότυπο ποδήλατο σε μία μόνο δεξαμενή καυσίμου.

Η SKF έχει παίξει το ρόλο της στην εξασφάλιση ενός νέου παγκόσμιου ρεκόρ: Η πιο μακρινή απόσταση που διανύει μια πρωτότυπη μοτοσικλέτα σε ένα μόνο ρεζερβουάρ καυσίμου. 
Το πρωτότυπο ποδήλατο έκλεισε 4.183,8 χιλιόμετρα στο ταξίδι του από το Albino στη βόρεια Ιταλία στο Βόρειο Ακρωτήριο της Νορβηγίας - χωρίς να χρειάζεται ανεφοδιασμό. Η SKF βοήθησε τον προμηθευτή εξαρτημάτων μοτοσικλετών Acerbis στο έργο της το AC50 να σχεδιάσει το δίτροχο.
Το έργο του AC50 έκανε αρκετές σημαντικές ανακαλύψεις - κυρίως με τον επανασχεδιασμό της δεξαμενής καυσίμου για να κρατήσει 108 λίτρα καυσίμου. Επιπλέον, η SKF παρείχε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για τα ρουλεμάν και τις τσιμούχες των τροχών, για να κάνει το ταξίδι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και άνετο.

«Όταν η Acerbis περιέγραψε το έργο AC50, καταλάβαμε ότι πίσω από αυτή την προσπάθεια ρεκόρ ήταν μια πρόκληση βιωσιμότητας – η οποία ταιριάζει στη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα», δήλωσε ο Nicolas Berruet, διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της SKF. 

Πριν τα οχήματα όπως οι μοτοσικλέτες μεταβούν πλήρως στην ηλεκτρική ενέργεια, είναι σημαντικό να γίνουν πιο ενεργειακά αποδοτικά. Έργα όπως το AC50 δείχνουν ότι ο κατάλληλος σχεδιασμός μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των καυσίμων.

«Για το AC50, η κύρια ανάγκη ήταν για αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της μοτοσυκλέτας», δήλωσε ο Paolo Giraudo, διευθυντής έργου της SKF. «Οι κύριες απώλειες απόδοσης που εντοπίσαμε ήταν οι τροχοί – έτσι προσφέραμε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για τα ρουλεμάν και τις τσιμούχες των τροχών».

Τα ρουλεμάν σχεδιάστηκαν για να μειώσουν την τριβή χωρίς να επηρεάσουν την αξιοπιστία, ενώ οι τσιμούχες συνδύασαν τη χαμηλή τριβή με την υψηλή προστασία.

Τον Ιούνιο του 2023, τρεις αναβάτες πήραν στροφές για να κατευθύνουν τη μοτοσυκλέτα μέσα από μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή με μέση ταχύτητα 70 kph. Αφού διέσχισε την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, η ομάδα εξασφάλισε το ρεκόρ φτάνοντας στο Βόρειο Ακρωτήριο στις 15 Ιουνίου. 

Ο Guido Acerbis, Διευθύνων Σύμβουλος της Acerbis, δήλωσε: «Ως παιδί ονειρευόμουν να εισάγω στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Σήμερα, το όνειρο έχει γίνει πραγματικότητα».