Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε μια νέα συνεργασία για τη χορηγία της ομάδας Garrett Trucksport στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγώνων Φορτηγών της FIA για το 2024 (ETRC). Αυτή η συναρπαστική συνεργασία συγκεντρώνει κορυφαίους κλάδους σε προηγμένες λύσεις τεχνολογίας και αυτοκινητοβιομηχανίας, υποστηρίζοντας μια ομάδα γνωστή για την ταχύτητα, τη δύναμη και την ακρίβειά της στην πίστα.
Φέτος σηματοδοτεί την αρχή μιας συναρπαστικής συνεργασίας μεταξύ της SKF και της ομάδας Garrett Trucksport. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε τον Μάιο και θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο, με αγώνες υψηλής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Καθώς τα φορτηγά βρυχώνται στο οδόστρωμα, είμαστε περήφανοι που το όνομά μας συνδέεται με μια ομάδα που ενσωματώνει την ταχύτητα, τη δύναμη και την ακρίβεια.
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγώνων Φορτηγών της FIA είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού, που αναδεικνύει τη δύναμη και την εντυπωσιακή μηχανική των αγωνιστικών φορτηγών. Κάθε αγώνας αποτελεί απόδειξη της ικανότητας και της αποφασιστικότητας των οδηγών, καθώς και της τεχνολογικής υπεροχής των φορτηγών τους. Η υποστήριξη της ομάδας Garrett Trucksport ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις αξίες ποιότητας και απόδοσης της SKF.
Η συμμετοχή της SKF με την ομάδα Garrett Trucksport είναι κάτι περισσότερο από μια απλή χορηγία, είναι μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινούς στόχους και αμοιβαίο σεβασμό. Οι προηγμένες τεχνολογίες ρουλεμάν μας έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απόδοση και την αξιοπιστία των φορτηγών υψηλής απόδοσης. Υποστηρίζοντας την Garrett Trucksport, αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας να ξεπεράσουμε τα όρια της μηχανικής του αυτοκινήτου.
Καθώς το πρωτάθλημα εξελίσσεται, ανυπομονούμε για κάθε αγώνα και την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη συνεχή επιτυχία της ομάδας Garrett Trucksport. Η συνεργασία μας όχι μόνο θα βελτιώσει την απόδοση της ομάδας, αλλά θα προσφέρει επίσης πολύτιμες γνώσεις και καινοτομίες που θα ωφελήσουν την αυτοκινητοβιομηχανία.
Προσκαλούμε όλους τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού να ακολουθήσουν το ταξίδι της ομάδας Garrett Trucksport σε όλο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αγώνων φορτηγών FIA για το 2024. Μείνετε συντονισμένοι για ενημερώσεις, αποτελέσματα αγώνων και περιεχόμενο στα παρασκήνια που υπογραμμίζει τη συνεργασία μας και την απίστευτη δουλειά που γίνεται εντός και εκτός πίστας μέσω των καναλιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ακολουθήστε μας στο @SKFAutomotive.