Η SKF και η Duracar ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία για την προώθηση της βιώσιμης τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων

Νέα2024-07-10

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια νέα στρατηγική συνεργασία με την Duracar, μια καινοτόμο εταιρεία που ειδικεύεται στα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα (LEV). Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη δέσμευση και των δύο εταιρειών στη βιωσιμότητα και στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων μεταφορών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η SKF θα προμηθεύσει την Duracar με ρουλεμάν τελευταίας τεχνολογίας και άλλα εξαρτήματα σχεδιασμένα με ακρίβεια για να βελτιώνουν τις επιδόσεις και την αξιοπιστία των ηλεκτρικών οχημάτων της Duracar. Τα προϊόντα της SKF είναι γνωστά για την αποτελεσματικότητά τους, την ανθεκτικότητά τους και τις μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, γεγονός που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αποστολή της Duracar να παράγει υψηλής ποιότητας, βιώσιμα ηλεκτρικά οχήματα.

Η SKF και η Duracar ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία για την προώθηση της βιώσιμης τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων

Βιώσιμη καινοτομία στον πυρήνα

Η δέσμευση της SKF για βιωσιμότητα είναι βαθιά ενσωματωμένη στις λειτουργίες και τις προσφορές προϊόντων της. Ενσωματώνοντας τα προηγμένα εξαρτήματα της SKF στα οχήματά της, η Duracar στοχεύει να βελτιώσει την απόδοση και τη μακροζωία των ηλεκτρικών της οχημάτων, μειώνοντας το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα και συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Αυτή η συνεργασία εκφράζει τις συνεχείς προσπάθειες της SKF να καινοτομεί με τρόπους που υποστηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και τις βιώσιμες πρακτικές.

Ο Philipp Herlein, Επικεφαλής της Παγκόσμιας Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων της SKF, σχολίασε για τη συνεργασία: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Duracar, μια εταιρεία που μοιράζεται το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Οι προηγμένες δυνατότητές μας για περιστροφή, πλαίσιο και σύστημα μετάδοσης κίνησης θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των ηλεκτρικών οχημάτων της Duracar. Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη λύσεων που όχι μόνο ανταποκρίνονται αλλά και υπερβαίνουν τις περιβαλλοντικές προσδοκίες του σήμερα και του αύριο».

Ο Ludwig Wijma, COO της Duracar, πρόσθεσε: «Η συνεργασία με την SKF μάς επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία της στη μηχανική ακριβείας και τη βιωσιμότητα για να διασφαλίσουμε ότι τα ηλεκτρικά μας οχήματα δεν είναι μόνο αποδοτικά, αλλά και φιλικά προς το περιβάλλον και της υψηλότερης ποιότητας. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Duracar καθώς συνεχίζουμε να διευρύνουμε τα όρια της καινοτομίας στην αγορά LEV».