Προτεραιότητα στη βιωσιμότα: Η αποστολή της αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων SKF για μείωση των εκπομπών του κύκλου ζωής

Νέα2023-06-06

Δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε τη φυσική διάρκεια ζωής του υπάρχοντος χώρου στάθμευσης οχημάτων με τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας.

Η επισκευή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αντί για την αγορά νέων αγαθών έχει σημαντική σημασία, ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στη SKF, αναγνωρίζουμε πλήρως τον απαραίτητο αντίκτυπο που έχουν αυτές οι πρακτικές στο περιβάλλον. Για εμάς, η βιωσιμότητα στην ανεξάρτητη αγορά ανεξάρτητων αυτοκινήτων περιστρέφεται γύρω από τον πρωταρχικό στόχο της μείωσης των εκπομπών του κύκλου ζωής. Μέσω του τμήματός μας ανταλλακτικών οχημάτων, η SKF στοχεύει να επεκτείνει τη φυσική διάρκεια ζωής των υπαρχόντων οχημάτων. Κατανοούμε περισσότερο από ποτέ ότι οι αρχικές εκπομπές που σχετίζονται με την κατασκευή νέων οχημάτων είναι αναμφισβήτητα υψηλές. Όπως τόνισε ο Philipp Herlein, Διευθυντής Επιχειρήσεων Ανταλλακτικών Οχημάτων της SKF, σε πρόσφατη συνέντευξη, οι αρχικές εκπομπές από την παραγωγή ενός νέου οχήματος είναι προφανώς υψηλές, επομένως είναι σημαντικό για εμάς να διατηρήσουμε τα υπάρχοντα επιβατικά αυτοκίνητα».

Η εμφάνιση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, όπως τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δείχνει ότι η βιομηχανία προχωρά στην καταπολέμηση της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Η σειρά προϊόντων της SKF για αυτοκίνητα, φορτηγά και δίτροχα αναπτύσσεται για να επιτρέψει λιγότερες τριβές και έναν ασφαλή κόσμο μετακινήσεων. Η SKF υποστηρίζει την επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων με πλήρη εστίαση σε όλες τις εξελίξεις OEM στην κατηγορία EV. Και από περιβαλλοντική άποψη από άκρο σε άκρο, στην SKF πρέπει να διατηρήσουμε τους υπάρχοντες στόλους εκεί έξω στην καλύτερη τους κατάσταση και επομένως να βοηθήσουμε τη συνολική ισορροπία εκπομπών, εξήγησε ο Philipp.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εκπομπών από τις μεταφορές - 77% το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, οι ατομικές μετακινήσεις με αυτοκίνητο έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και ευθύνονται για περίπου το 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές. Έτσι, για έναν ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που αναζητά μια νέα εναλλακτική λύση, η καλύτερη λύση θα μπορούσε να είναι να διατηρήσει το υπάρχον όχημά του, να το συντηρήσει σωστά και να το διατηρήσει στην καλύτερη του κατάσταση με οικονομία καυσίμου.

Οι μεταφορές αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σήμερα συμβολίζουν περίπου το 17% αυτών των εκπομπών. Τα βαρέα φορτηγά αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος αυτού. Στη Βόρεια Αμερική, η SKF ενεπλάκη πρόσφατα σε μια υπόθεση πελάτη που διαχειρίζεται ένα μεγάλο στόλο φορτηγών επαγγελματικής χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι δραστηριοποιείται στους τομείς βαριάς διαχείρισης αποβλήτων. Η ομάδα της SKF αποφάσισε να κάνει μια ζωντανή δοκιμή σφραγίδων της SKF, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για επαγγελματικές εφαρμογές και εφαρμογές βαρέων τμημάτων βρωμιάς. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Αυτό το πραγματικό σενάριο χρησιμεύει ως συναρπαστικό παράδειγμα του πώς τα προϊόντα της SKF κάνουν απτή διαφορά. Επιτρέποντας στα επαγγελματικά οχήματα να αντέχουν εκτεταμένη χρήση, η SKF συμβάλλει σε μια πιο βιώσιμη και αποδοτική από πλευράς πόρων κοινωνία. Μέσω της καινοτομίας και της αφοσίωσης, η SKF συνεχίζει να αναπτύσσει λύσεις που ενισχύουν τη μακροζωία των οχημάτων, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και του περιβάλλοντος.