Η Hansen Motorsport και η SKF ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη σεζόν 2024 world rx

Νέα2024-05-17

Η Hansen Motorsport, στην πρώτη γραμμή του ράλλυ για περισσότερα από 30 χρόνια, θα δημιουργήσει μια συμμαχία με την SKF για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA για το 2024, μια από τις μακροβιότερες εταιρείες παγκοσμίως και ηγέτη στην κατασκευή ρουλεμάν, τσιμουχών και άλλων βιομηχανικών εξαρτημάτων. 

Για το 2024, δύο από τις πιο ιστορικές εταιρείες στους αντίστοιχους τομείς τους θα συνδυάσουν την πλούσια εμπειρία τους, με την SKF να προμηθεύει ρουλεμάν τροχών για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της ομάδας Hansen World RX στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RX.

Καθώς ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Οδηγών RX για το 2019, Timmy Hansen και ο δεύτερος επιλαχών του 2023 World RX, Kevin Hansen, ωθούν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητά τους Peugeot 208 RX1e στα άκρα.

Η SKF θα προμηθεύσει ρουλεμάν τροχών υψηλής απόδοσης για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα Peugeot 208 RX1e της ομάδας Hansen World RX.

Φέτος το World RX επαναφέρει τα αυτοκίνητα καύσης RX1 που λειτουργούν με βιώσιμα καύσιμα σε σχέση με τα αντίστοιχα αμιγώς ηλεκτρικά – που εισήχθησαν στο δίκτυο πριν από δύο χρόνια. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις μιας νέας μορφής, τα ρουλεμάν της SKF θα ελαχιστοποιήσουν την τριβή και θα μεγιστοποιήσουν την απόδοση καθώς η Hansen World RX Team επιδιώκει τον τίτλο World RX παράλληλα με τους στόχους βιωσιμότητας.

Ο Kenneth Hansen, επικεφαλής ομάδας της Hansen World RX Team, είπε: «Η SKF είναι η αξιοπιστία και η απόδοση που συνδυάζονται σε μια μάρκα, αυτό ακριβώς που αναζητά μια αγωνιστική ομάδα. Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι η SKF ωθεί το έργο της για τη βιωσιμότητα κάνει το προϊόν της να ταιριάζει απόλυτα σε εμάς. Η ύπαρξη ενός προμηθευτή που συμμερίζεται τις δεσμεύσεις μας και συμβάλλει στους στόχους μας, μειώνοντας τις τριβές, την κατανάλωση και την απώλεια ενέργειας, θα παίξει μεγάλο ρόλο στην επόμενη σεζόν.

Ο Philipp Herlein, επικεφαλής της Αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων της SKF, τόνισε: «Είμαστε σε αυτό το άθλημα για πολύ καιρό και στον κλάδο τους για ακόμη περισσότερο. Συνεχίζουμε να γυαλίζουμε και να τελειοποιούμε όλα όσα κάνουμε. Με τις εκτεταμένες γνώσεις μας στον Πρωτότυπο Εξοπλισμό (OE) και τη μακροχρόνια παρουσία μας στην αυτοκινητοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής μας για βιωσιμότητα μέσω προηγμένης τεχνολογίας αυτοκινήτου, είμαστε καλά εξοπλισμένοι για να προμηθεύουμε ανταλλακτικά στην αγωνιστική ομάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να συμβάλουμε στην επιτυχία τους για φέτος»

Μαζί, ξεπερνάμε τα όρια της απόδοσης και της βιωσιμότητας στην πίστα ράλλυ.

«Έχουμε την τιμή να συνεργαστούμε με τη Hansen Motorsport για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA για το 2024. Η συνεργασία μας αντιπροσωπεύει τη συγχώνευση δύο εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, η καθεμία με πλούσια ιστορία διακρίσεων στους αντίστοιχους τομείς της. Παρέχοντας τα ρουλεμάν τροχών υψηλής απόδοσης στην ομάδα Hansen World RX, στοχεύουμε να συμβάλουμε στην επιδίωξη της νίκης ενώ ευθυγραμμιζόμαστε με τους στόχους βιωσιμότητας. Ανυπομονούμε για μια επιτυχημένη σεζόν μαζί».

Το πρόγραμμα World RX 2024 περιλαμβάνει πέντε διπλές διοργανώσεις, με την εκστρατεία να ξεκινά στο Höljes της Σουηδίας (6-7 Ιουλίου). Μετά την έναρξη της σεζόν «Magic Weekend», το πρωτάθλημα κατευθύνεται στην Ουγγαρία, όπου οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν το «Red Cauldron» του Nyirád. Ακολουθούν δύο γνωστές τοποθεσίες World RX στο Mettet, στο Βέλγιο και στο Montalegre στην Πορτογαλία, πριν από ένα συναρπαστικό φινάλε της σεζόν καθώς η σειρά κατευθύνεται στο εξωτερικό για την Αυστραλία.