«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε μια συνεργασία με την EPWR και το εμπνευσμένο έργο τους για τη δημιουργία βιώσιμων, οικονομικά προσιτών και συναρπαστικών αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων τουρισμού», δήλωσε η Virginie D’Inca, SKF Racing Manager της SKF. «Η SKF έχει εμπλακεί σε αγώνες κορυφαίας κατηγορίας για περισσότερα από 75 χρόνια και είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ηλεκτρικών αγώνων, παρέχοντας στην EWR την τελευταία τεχνολογία και τις λύσεις μας».
«Πιστεύουμε ότι τα προϊόντα και οι λύσεις που παρέχουμε στην EWR όχι μόνο θα ενισχύσουν την απόδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τουρισμού, αλλά και θα υπογραμμίσουν την αφοσίωσή μας στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων κινητικότητας», δήλωσε ο Philipp Herlein, επικεφαλής Global Vehicle Aftermarket της SKF.
«Η SKF φέρει μια περήφανη σουηδική κληρονομιά τεχνολογίας αιχμής στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς και ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών έργων παγκοσμίως και είμαστε ενθουσιασμένοι που τα έχουμε στην προσπάθειά μας για βιώσιμο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τα προϊόντα τους προωθούν την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των αγωνιστικών αυτοκινήτων μας ένα βήμα παραπέρα, ένα βασικό μέρος της δουλειάς μας για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα», δήλωσε ο Micke Jansson, Διευθύνων Σύμβουλος της EWR.
«Η δέσμευση της EWR για βιώσιμες ηλεκτρικές αγωνιστικές ταιριάζει απόλυτα με το όραμα της SKF για το μέλλον της κινητικότητας. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, αποκτούμε πολύτιμες γνώσεις και ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση των λύσεων αυτοκινήτων μας για ευρύτερη γκάμα πελατών», κατέληξε ο Kerstin ENOCHSSON, Πρόεδρος Automotive της SKF.
Το STCC γίνεται το πρώτο 100% ηλεκτρικό εθνικό πρωτάθλημα αυτοκινήτων τουρισμού στον κόσμο φέτος με το EWR Concept, μάθετε περισσότερα εδώ.