Εργαλεία χρονισμού κινητήρα της SKF για ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις επισκευές

SKF με καρδιά μηχανικού2023-01-16

10 σετ εργαλείων χρονισμού που καλύπτουν πάνω από 5.000 εφαρμογές στον ευρωπαϊκό στόλο οχημάτων.

Το σύστημα χρονισμού είναι ένα ευαίσθητο τμήμα του σύγχρονου κινητήρα και τυχόν κακές τεχνικές επισκευής αποτελούν τη βασική αιτία μηχανικών αστοχιών. Γι' αυτό, η αγορά ανταλλακτικών οχημάτων SKF προσφέρει 10 ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν τους τεχνικούς συνεργείων να εργάζονται γρήγορα και σωστά κατά την πραγματοποίηση επισκευών στο σύστημα χρονισμού για μια ευρεία γκάμα δημοφιλών οχημάτων .

Στους περισσότερους κινητήρες με ιμάντα χρονισμού, είναι σημαντική η χρήση ειδικών εργαλείων κατά την αντικατάσταση του συστήματος. Τα εξαρτήματα που κινούνται από τον ιμάντα, όπως ο εκκεντροφόρος, ο στροφαλοφόρος και ακόμα και η αντλία έγχυσης πετρελαίου πρέπει να ασφαλίζονται στη σωστή θέση κατά την αφαίρεση του παλαιού ιμάντα χρονισμού και άλλων εξαρτημάτων και την τοποθέτηση του καινούριου σετ. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν δαπανηρές και, συχνά, μη αναστρέψιμες βλάβες στον κινητήρα. 

Τα εργαλεία χρονισμού κινητήρα της SKF παρέχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη διατήρηση του συγχρονισμού εκκεντροφόρου/στροφαλοφόρου και την ασφαλή και ορθή αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη;

  • Αντί ενός δαπανηρού και ογκώδους σετ εργαλείων που περιλαμβάνει εργαλεία για κάθε τύπο κινητήρα, η SKF σχεδίασε 10 μικρότερα σετ, που το καθένα καλύπτει μια ομάδα παρόμοιων και δημοφιλών σχεδιασμών κινητήρων. Έτσι, οι τεχνικοί συνεργείων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα σετ εργαλείων που τους είναι περισσότερο χρήσιμα, ανάλογα με τον στόλο οχημάτων που επισκευάζουν συνήθως, εξοικονομώντας έτσι χώρο και χρήματα. 
  • Κάθε σετ εργαλείων περιλαμβάνει τυπωμένο φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ορθή εκτέλεση της ασφάλισης του συστήματος χρονισμού.
  • Η συσκευασία είναι ανθεκτική, ελαφριά και μεταφέρεται εύκολα, εάν είναι απαραίτητο.
  • Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς μεμονωμένων εξαρτημάτων του σετ, υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί ολόκληρο το σετ.

Στην Ευρώπη, το 68% των συστημάτων χρονισμού βασίζεται στην τεχνολογία ιμάντα χρονισμού, και τυχόν αστοχία του συστήματος χρονισμού είναι πολύ δαπανηρή και χρονοβόρα. Αυτά τα ειδικά εργαλεία υποστηρίζουν τους τεχνικούς συνεργείων στην καθημερινή τους εργασία και τους διευκολύνουν να επιτυγχάνουν άριστες επισκευές από την πρώτη κιόλας φορά. 

Τα 10 σετ εργαλείων χρονισμού καλύπτουν συνδυαστικά συνολικά 90 σετ ιμάντα χρονισμού και σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία νερού, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από 5.000 εφαρμογές στον ευρωπαϊκό στόλο αυτοκινήτων. 

Η πλήρης γκάμα εργαλείων της αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων SKF περιλαμβάνει πλέον συνολικά 16 σετ. Επιπλέον των 10 νέων εργαλείων χρονισμού κινητήρα, η γκάμα των εργαλείων μας περιλαμβάνει επίσης:

  • 2 εργαλεία για την τροχαλία-καστάνια SKF: το VKN 350 και το VKN 351 – για την ορθή αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση του εξαρτήματος.
  • Ένα εργαλείο τοποθέτησης ελαστικού ιμάντα – το VKN 300 – που διευκολύνει κατά πολύ το τέντωμα του ιμάντα κατά την τοποθέτηση.
  • 2 εργαλεία σύσφιγξης που έχουν σχεδιαστεί για το σφίξιμο των φουσκών SKF – το VKN 400 για σφιγκτήρες γενικής χρήσης και το VKN 401 για τους σφιγκτήρες αυτιού.
  • Ένα εργαλείο διαστολής – το VKN 402 – για την τοποθέτηση φουσκών γενικής χρήσης χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του μπιλιοφόρου από τον άξονα, για εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Με αυτό το πνευματικό εργαλείο, με ένδειξη CE, δεν απαιτείται να ασκηθεί δύναμη από τον τεχνικό για τη διαστολή της φούσκας.