SKF, υπερήφανος χορηγός των νικητριών ομάδων του Ράλι Dakar

SKF Racing2023-01-16

Όντας ένας από τους πλέον απαιτητικούς αγώνες των μηχανοκίνητων σπορ - το Ράλι Dakar – ξεκινά για μια ακόμη χρονιά και, η SKF αισθάνεται υπερήφανη για τη συνέχιση της συνεργασίας της για τον αγώνα του 2020 με τις κορυφαίες ομάδες, όπως η Toyota Gazoo Racing, νικήτρια του Ράλι της περυσινής χρονιάς.

Η SKF είναι ένας παθιασμένος χορηγός του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού και αποτελεί μέρος του σκηνικού των αγώνων εντός και εκτός δρόμου για πολλές δεκαετίες μέσω της εξατομικευμένης και βασικής χορηγίας προϊόντων και της τεχνικής υποστήριξης. Μέσω του ξεχωριστού τμήματος αγώνων, το SKF Racing, η εταιρεία συμμετέχει σε όλες τις πτυχές της τεχνικής βοήθειας, του σχεδιασμού και της κατασκευής για συγκεκριμένες εφαρμογές μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μια σταθερή μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση με όλους τους πελάτες αποτελεί βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης και βιώσιμης εταιρικής σχέσης που ωφελεί και τα δύο μέρη. Σύμφωνα με τον Glyn Hall, επικεφαλής της ομάδας Toyota Motorsport Team, τα προϊόντα της SKF είναι η πρώτη τους επιλογή όποτε αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο όχημα Toyota Hilux Dakar: «Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τα καθιστούν την καλύτερη επιλογή για εμάς και βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα που προσφέρει η SKF στα αυτοκίνητα μας που κερδίζουν τους αγώνες. Πέρα από τις προφανείς εφαρμογές, όπως τα κιβώτια ταχυτήτων, τα διαφορικά και οι μηχανισμοί αλλαγής ταχυτήτων, βρήκαμε πολλές άλλες χρήσεις για τα προϊόντα της SKF στο αυτοκίνητό μας και είμαστε ευγνώμονες που έχουμε την υποστήριξη μιας εταιρείας με τόσο υψηλή αξία.»

Η SKF είναι ένας παθιασμένος χορηγός του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού και αποτελεί μέρος του σκηνικού των αγώνων εντός και εκτός δρόμου για πολλές δεκαετίες.

Στις πίστες αγώνων εκτός δρόμου και, ειδικότερα στο Ράλι Dakar, η SKF αποτέλεσε το σύμμαχο σε μεγάλο αριθμό τερματισμών στο βάθρο των νικητών υποστηρίζοντας το Ράλι Dakar, το οποίο είναι γνωστό ως ένας από τους πιο ακραίους αγώνες παγκοσμίως από το 2012, ο οποίος δοκιμάζει στα όρια τόσο τους οδηγούς όσο και τα οχήματά τους.

Στο Dakar του 2019 ο οδηγός Nasser Al Attiyah από το Κατάρ με συνοδηγό τον Γάλλο Mathieu Baumel με ένα Hilux από την αγωνιστική ομάδα Toyota Gazoo Racing South Africa , σήκωσαν το έπαθλο της 1ης θέσης.

Η συνεργασία θα συνεχιστεί και αυτή τη φορά καθώς η αγωνιστική ομάδα Toyota Gazoo Racing αγωνίζεται στο ράλι του 2020 (από 5 έως 17 Ιανουαρίου). Η SKF εύχεται σε όλους τους συμμετέχοντες καλή τύχη. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα!

Η συνεργασία θα συνεχιστεί και αυτή τη φορά καθώς η αγωνιστική ομάδα Toyota Gazoo Racing αγωνίζεται στο ράλι του 2020 το οποίο ξεκινά στις 5 Ιανουαρίου.

SKF Automotive | SKF, υπερήφανος χορηγός των νικητριών ομάδων του Ράλι Dakar