BYD και SKF, Ένα πιο πράσινο ταξίδι μαζί προς τη βιώσιμη κινητικότητα

Νέα2024-05-10


Στον γρήγορο κόσμο της καινοτομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι συνεργασίες είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις πρωτοποριακές εξελίξεις. Στην SKF Automotive, είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε την τελευταία μας συνεργασία με την BYD, μια συνεργασία που αναδιαμορφώνει το τοπίο της τεχνολογίας των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και μας ωθεί προς ένα πιο πράσινο, πιο βιώσιμο μέλλον.

Το ταξίδι μας με την BYD έχει σημαδευτεί από ορόσημα, με τελευταίο το διάσημο βραβείο που λάβαμε από την ίδια. Στην SKF είναι τιμή μας που λάβαμε το «优质供应商奖 Βραβείο Εξαίρετου Προμηθευτή 2023» από την BYD στις αρχές του 2024. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διακρίσεις και την αφοσίωσή μας στην υπέρβαση των ορίων της καινοτομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μας αναγνωρίζει η BYD. λάβαμε επίσης το Βραβείο Εξαίρετου Προμηθευτή 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την ισχυρή μας συνεργασία.

优质供应商奖 Βραβείο Εξαίρετου Προμηθευτή 2023


Ως κορυφαίος προμηθευτής ρουλεμάν, τσιμουχών και άλλων κρίσιμων εξαρτημάτων αυτοκινήτου παγκοσμίως, βρισκόμασταν πάντα στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Η αφοσίωσή μας στην αριστεία και η δέσμευσή μας να ξεπεράσουμε τα όρια του δυνατού μας έχει αποδώσει τη φήμη του αξιόπιστου συνεργάτη για κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο.

Τώρα, ανεβάζουμε τη δέσμευσή μας για καινοτομία σε νέα ύψη με την BYD, μια ηγετική δύναμη στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα. Η BYD, που σημαίνει "Build Your Dreams", μοιράζεται το όραμά μας για ένα καθαρότερο, πιο βιώσιμο μέλλον και είναι ηγέτης στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων και λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας.

Μέσω της συνεργασίας μας με την BYD, η SKF Automotive διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επανάσταση στον τρόπο που σκεφτόμαστε τις μεταφορές. Από ηλεκτρικά οχήματα έως υβριδικά συστήματα, οι premium λύσεις μας τροφοδοτούν τα αυτοκίνητα του αύριο και μας καθοδηγούν προς ένα καλύτερο, φωτεινότερο μέλλον. Η ισχυρή συνεργασία μεταξύ της SKF και της BYD Auto αποδεικνύεται από την ταχεία ανταπόκριση της SKF στις αυξημένες απαιτήσεις και τους συντομευμένους κύκλους έργων από την BYD στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για καινοτομία και αποτελεσματικότητα.

Ένας από τους βασικούς τομείς όπου η SKF Automotive έχει αντίκτυπο είναι ο τομέας των συστημάτων ηλεκτροκίνησης. Ως κύριος προμηθευτής ρουλεμάν e-drive της BYD, συμβάλλουμε στην καθοδήγηση της ηλεκτρικής επανάστασης παρέχοντας τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που απαιτούνται για την τροφοδοσία της επόμενης γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων.

Αλλά η συνεργασία μας με την BYD ξεπερνά την απλή προμήθεια ανταλλακτικών. Συνεργαζόμαστε στενά με την BYD για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ξεπερνούν τα όρια του δυνατού στον κόσμο των ηλεκτρικών οχημάτων. Από προηγμένα υλικά έως νέες τεχνικές κατασκευής, ξεπερνάμε τον εαυτό μας για να παραδίδουμε προϊόντα που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών μας.

Η συνεργασία μας με την BYD έχει ήδη αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Από ένα μερίδιο αγοράς 25% το 2023 σε ένα επιβλητικό μερίδιο 40% το 2024, η παρουσία της SKF Automotive στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ισχυρότερη από ποτέ. Και με πρωτοβουλίες όπως η ανάπτυξη μονού δακτυλίου ενανθρακαζώτωση και κλιβάνων συνεχούς ώθησης, ανοίγουμε τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία τα επόμενα χρόνια.