Η τέλεια κίνηση είναι αυτή που σταματάς όταν χρειάζεται

Νέα2023-01-16

Η SKF κατέχει ηγετική θέση στην παροχή πραγματικών λύσεων στη βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα εμπειρίας τόσο στην ΟΕ όσο και την αγορά ανταλλακτικών, και συμπληρώνοντας τους δημοφιλείς δίσκους φρένων με ρουλεμάν, η SKF παρουσιάζει μια ολοκαίνουρια σειρά τακακιών SKF, πάντα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ECR90.

Σε σύγκριση με τα τυπικά τακάκια της αγοράς, στα φρένα μας έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τα υλικά.

Τα νέα τακάκια φρένων είναι ειδικά σχεδιασμένα για όλες τις οδικές συνθήκες. Σε σύγκριση με τα τυπικά τακάκια της αγοράς, στα φρένα μας έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τα υλικά. Τα περισσότερα περιέχουν κεραμικά μέρη που εξασφαλίζουν λιγότερη σκόνη, εξαιρετική αντοχή, καθώς και ελάχιστο θόρυβο. Η μείωση του θορύβου έχει αποδειχθεί σε συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποιεί η SKF με άλλα προϊόντα διαφορετικών κατασκευαστών, με βάση τη διαδικασία δοκιμής θορύβου SAE J2521. Σε όλα τα αποτελέσματα, τα τακάκια SKF ξεπέρασαν τον ανταγωνισμό.

Το νέο ενσωματωμένο σύστημα αυξάνει την ασφάλεια και την άνεση οδηγών και επιβατών χάρη στα νέα χαρακτηριστικά, όπως ο μόλυβδος ένδειξης φθοράς που προειδοποιεί τον οδηγό όταν τα τακάκια είναι κοντά στο να χρειαστούν αντικατάσταση. Επιπλέον, το τακάκι φρένων της SKF υφίσταται επεξεργασία καύσης επιφάνειας για γρήγορη απόδοση πέδησης. Διαθέτει επίστρωση επιφάνειας που βελτιώνει τη συμπεριφορά της κλίνης ανάμεσα στα τακάκια των φρένων και τους δίσκους από το πρώτο φρενάρισμα, χαρίζοντας στον οδηγό αίσθηση απόλυτου ελέγχου του οχήματος. Ταυτόχρονα, μπορεί να μειώσει τις αποστάσεις πέδησης έως και 20% και να προσφέρει στον οδηγό απόλυτη ασφάλεια από το πρώτο φρενάρισμα.

Πώς γίνεται η εγκατάστασή τους;

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία εγκατάστασης, τα περισσότερα σετ τακακιών φρένων της SKF συνοδεύονται από όλα τα αξεσουάρ στο κουτί, συμπεριλαμβανομένων των μολύβδων ένδειξης φθοράς, μπουλονιών και κλιπ δαγκάνας που πληρούν τις προδιαγραφές ΟΕ. Τα νέα κιτ αξεσουάρ αντικαθιστούν το παλιό σετ και διατηρούν τη βέλτιστη μείωση του θορύβου κατά τη χρήση. Όλα αυτά τα εξαρτήματα επιτρέπουν την τέλεια εγκατάσταση, μειώνουν το απροσδόκητο τρίξιμο και ταυτόχρονα μπορούν να εναλλάσσονται εύκολα.