Πριν ξεκινήσετε

Ακολουθήστε τις κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας και τις συμβουλές για επαγγελματική επισκευή.
Customer and dealer in garage iPad product selection

Να ακολουθείτε πάντα τις διαδικασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης που συστήνει ο κατασκευαστής του οχήματος. Υποστήριξη του οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες υγείας και ασφάλειας του συνεργείου. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Η SKF αποποιείται κάθε ευθύνη λόγω μη τήρησης αυτών των οδηγιών. 

Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν εργάζεστε σε αυτοκίνητα με σύστημα start-stop. Να λαμβάνετε τα σωστά μέτρα ασφαλείας πριν αρχίσετε να εργάζεστε σε ένα αυτοκίνητο με σύστημα start-stop. Ορισμένα αυτοκίνητα διαθέτουν μηχανισμό προστασίας και η μονάδα ECM ανιχνεύει ένα ανοικτό καπό ή μια ανοιχτή πόρτα, ωστόσο σε άλλα μπορεί να συμβεί μη αναμενόμενη επανεκκίνηση ενώ εργάζεστε στον κινητήρα. Υπάρχουν διαφορές στην προσέγγιση του συστήματος αυτού ακόμα και εντός μιας συγκεκριμένης μάρκας αυτοκινήτων. Για να είστε ασφαλείς, απομονώστε την μπαταρία όπως περιγράφεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου ή αφαιρέστε το κλειδί της μίζας. 

Κατεβάστε και εκτυπώστε όλο το διαθέσιμο υλικό υποστήριξης. Ελέγξτε την ιστοσελίδα της SKF ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR που βρίσκεται εκτυπωμένος στην συσκευασία της SKF για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικές οδηγίες τοποθέτησης της SKF, τεχνικά δελτία, διαγράμματα κινητήρων ή πρόσθετες πληροφορίες μέσω του smartphone σας (μπορείτε εύκολα να κατεβάσετε μια εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών QR από το app store).

Ανταλλακτικά aftermarket

Διαθέσιμα εξαρτήματα ακριβείας παγκοσμίως 

Όπου κι αν βρίσκεστε, το μεγάλο δίκτυο διανομέων μας μπορεί να σας παρέχει τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε για να προχωρήσετε περαιτέρω.  

Συχνές ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για προϊόντα, οχήματα και επισκευές.