Die erste Wahl für anspruchsvolle Biker

Wheel Kit HD für Motorräder

Im freien Gelände sind die Radlager von Motorrädern starken Verunreinigungen ausgesetzt. Verschmutzte Motorräder müssen häufig und mit Hochdruck gereinigt werden, was die Lager einer extremen Beanspruchung aussetzt. Wenn unser normaler Radlager- und Dichtungssatz für solche schwierigen Bedingungen nicht ausreicht, können Sie diesen Hochleistungssatz verwenden – die ultimative Radnabenlösung mit reduzierter Reibung, längeren Wartungsintervallen und längerer Lagerlebensdauer auch bei extremen Bedingungen.
VKWB HD fond blanc (Wheel kit HD)

Promo-Video

Genießen Sie die Fahrt mit dem einzigartigen SKF Hochleistungs-Radsatz

Eigenschaften und Vorteile

Hervorragender Verunreinigungsschutz: In Kombination mit unseren Lagern erreichen die HD-Dichtungen eine zuverlässige Schmutzbeständigkeit auch in den schwierigsten Umgebungen.

Ultimative Waschbeständigkeit: Durch ihre einzigartige Konstruktion schützt die Hochleistungsdichtung das Lager auch beim Abspritzen des Motorrads während der Reinigung.

Reduzierte Reibung: Die patentierte SKF Dichtungsausführung erzeugt weniger Reibung als Standarddichtungen, ohne dass Kompromisse bei der Dichtfunktion eingegangen werden müssen.

Langlebiger Komplettsatz: Der Satz besteht aus ausgewählten Lagern, speziell entwickelten Dichtungen und harteloxierten Distanzstücken für eine langlebige, zuverlässige Abdichtung.

Videos

Was das Wheel Kit HD so einzigartig macht

Dokumente