Dichtkopfeinheit 2.0

Die Seal Head Unit 2.0 ist ein fortschrittliches Dichtungssystem für Hochleistungsstoßdämpfer, das durch eine neue NBR-Mischung, einen Kunststoff-Stützring und ein verbessertes statisches Dichtungsdesign – alles in einer kompakten Lösung vereint – eine verbesserte Haltbarkeit und Dichtungsleistung bietet.
_C7A4057 Seal head unit 2.0

Eigenschaften und Vorteile

Einteilige Komplettkonstruktion: Die Zusammenfassung von Komponenten zu einer Kompletteinheit erleichtert den Einbau und verkürzt die Montagezeit.​

Fortschrittliche Dichtungsgeometrie und NBR-Verbundstoff​: Entwickelt für das zuverlässige Funktionieren auch bei Extremtemperaturen von -40 °C oder +140 °C, gewährleistet ein konsistentes Abdichtungs- und Stoßfestigkeitsverhalten.

Optimierte äußere Dichtungsgeometrie​: Der neu gestaltete statische Außendurchmesser ermöglicht eine einfachere Montage und Demontage und verbessert damit die Wartungsfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit.

Produktbilder