Kolbendichtungen für Motorräder

Die SKF Kolbendichtung ist eine leistungsstarke Lösung für Motorradgabeln und Stoßdämpfer. Reibungsarme NBR-Verbundstoffe und ein ausgeklügeltes Design gewährleisten eine hervorragende Öl- und Luftdichtheit.
Piston seal

Eigenschaften und Vorteile

Überlegene Dichtungsleistung: Sorgt für eine hervorragende Öl- und Luftrückhaltung in Gabeln und Stoßdämpfern und erhöht so die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

Reibungsarme Fahrt: Fertigung aus fortschrittlichen NBR-Verbundstoffen für eine reduzierte Reibung und ein verbessertes Ansprechverhalten der Federung.​

Optimierte Konstruktion: Die überarbeitete Geometrie optimiert die Dichtfunktion für eine verbesserte Luft- und Ölrückhaltung.

Produktbilder