Schmutzabstreifersatz für Motorrad

Der SKF Schmutzabstreifersatz wurde für Offroad- und Rennmotorradgabeln im Premiumbereich entwickelt. Er schützt die Gabel gegen das Eindringen von Schlamm. Der Satz besteht aus einem Paar einbaufertiger Abstreifer, die sich durch ein intelligentes Design auszeichnen und aus einem reibungsarmen Kunststoff gefertigt sind.
Mud scraper kit  01

Eigenschaften und Vorteile

Verbesserter Gabelschutz: SKF Schmutzabstreifer verhindern die Eintragung von Schlamm und Schmutz in die Gabeldichtung.

Ruhiges Federungsverhalten​: Der reibungsarme Werkstoff ermöglicht ruhige, konsistente Gabelbewegungen.​

Einfache Installation: Schneller und einfacher Einbau vor Ort ohne Demontage der Gabel.

Langlebig und wiederverwendbar: Die Einheit ist unempfindlich gegen UV-Strahlung und kann auch bei anspruchsvollen Bedingungen wiederverwendet werden.

Produktbilder