Entwickelt für ein reibungsarmes Verhalten und maximalen Bodenkontakt – für den ultimativen Fahrkomfort

Gabeldichtungen für Mountainbikes

 MTB-Gabeldichtungen sind eine wichtige Schutzkomponente für die Federung des Vorderrads. Sie haben entscheidenden Einfluss auf Zuverlässigkeit und Fahrkomfort, auch in anspruchsvollen Umgebungen.​ Wir haben die SKF Gabeldichtungen für Mountainbikes mit der gleichen DNA wie unsere Motorrad-Premiumdichtungen entwickelt. Die Dichtungen werden aus einem selbstschmierenden Verbundstoff gefertigt und sind anwendungsspezifisch optimiert.
Fork seal kit for MTB v2 01

Promo-Video

Gabeldichtungen für Mountainbikes

MTB-Gabeldichtungen aus Doppelverbundstoff: Innovationen für mehr Performance

Eigenschaften und Vorteile

Hervorragender Verunreinigungsschutz: In Kombination mit unseren Lagern erreichen die HD-Dichtungen eine zuverlässige Schmutzbeständigkeit auch in den schwierigsten Umgebungen.

Ultimative Waschbeständigkeit: Durch ihre einzigartige Konstruktion schützt die Hochleistungsdichtung das Lager auch beim Abspritzen des Motorrads während der Reinigung.

Reduzierte Reibung: Die patentierte SKF Dichtungsausführung erzeugt weniger Reibung als Standarddichtungen, ohne dass Kompromisse bei der Dichtfunktion eingegangen werden müssen.

Langlebiger Komplettsatz: Der Satz besteht aus ausgewählten Lagern, speziell entwickelten Dichtungen und harteloxierten Distanzstücken für eine langlebige, zuverlässige Abdichtung.