Entwickelt für überlegene Dichtungsleistung und reduzierte Haftreibung.

Gabeldichtungssätze für Motorräder

Gabeldichtungen sind eine wichtige Schutzkomponente der vorderen Federung. Sie haben entscheidenden Einfluss auf den Fahrkomfort und den zuverlässigen Fahrzeugbetrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen.​ SKF Gabeldichtungssätze für Motorräder sind in drei Ausführungen erhältlich, die jeweils für spezifische Anforderungen optimiert sind.​
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

Promo-Video

Gabelbuchsen für Motorrad

Entwickelt für anspruchsvolle Biker und Umgebungen

Gabeldichtungen

Gabeldichtsatz, grün oder schwarz

SKF Dichtungssätze für Motorradgabeln bestehen aus einem Simmerring und einem Abstreifer aus selbstschmierendem Verbundstoff. Die Sätze wurden für eine hervorragende Dichtleistung und einen wirksamen Schutz vor Wasser und Schmutz entwickelt.

Sie sind für eine Vielzahl von Premiumanwendungen in Grün, der charakteristischen Farbe der SKF Dichtungen, und in Schwarz erhältlich.

Hochleistung​s-Gabeldichtsatz


Die Hochleistungs-Gabelbuchse ist eine Weiterentwicklung des grünen Dichtungssatzes. Der Staubabstreifer besteht nun aus zwei Lippen, die ein zusätzliches Labyrinth bilden, um Schmutz vom Simmerring fernzuhalten. Die neue, offene Spiralfeder des Staubabstreifers verbessert den Schutz gegen Schlammanlagerungen und erleichtert die Reinigung.

Gabelbuchsen aus Doppelverbundstoff

Der Dichtungssatz wird aus zwei Kautschuk-Spezialmischungen gefertigt. Die Geometrie der Abstreiferlippe und der Dichtlippe wurde überarbeitet. Durch den Formverbund der Verbundstoffe und die verbesserten Eigenschaften der Dichtlippe verbessert sich die Nachlaufruhe. Der neue Metalleinsatz und eine offene Spiralfeder an der Abstreiferlippe verbessern den Schutz gegen Verunreinigungen.