Gabelbuchsensätze für Motorräder

SKF Gleitlagerbuchsen ermöglichen eine sorgenfreie Fahrt bei geringem Wartungsaufwand und werden am besten zusammen mit SKF Dichtungen eingesetzt. SKF Gabellagerbuchsen bestehen aus Stahl und PTFE. Der Stahl sorgt für die Festigkeit und die selbstschmierende PTFE-Gleitschicht für eine ruhige, reibungsarme Fahrt. Eine Zwischenschicht aus Bronze verbessert die Wärmeableitung und gewährleistet die Verbindung zwischen den beiden Werkstoffen. Der verkupferte Stahlrücken schützt gegen Korrosion. In einer kurzen Einlaufphase wird eine dünne PTFE-Schicht auf die Gegenlauffläche übertragen. Das gewährleistet einen reibungsarmen Betrieb und eine gute Verschleißbeständigkeit.
Fork bushings packaging

Gabelbuchse

SKF Buchsen für optimale Performance

Eigenschaften und Vorteile

Ausgezeichnetes Reibungsverhalten: Die PTFE-Gleitschicht ermöglicht ruhige Bewegungen mit minimalem Widerstand: Die Federung spricht sofort an und der Fahrkomfort verbessert sich.

Maßangaben: Klare und präzise Markierungen auf den Buchsen erleichtern die Identifizierung und Montage.

Hohe Tragfähigkeit​: Mit ihrem robusten Stahlskelett kann die Buchse starke Belastungen und Stöße aufnehmen, was zu einem hohen Fahrkomfort beiträgt.

Stabilität in einem breiten Temperaturbereich: Entwickelt für ein zuverlässiges Verhalten bei hohen und niedrigen Temperaturen, um eine einheitliche Leistung auch in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten.

Minimale Betriebslagerluft​: Enge Toleranzen reduzieren Spiel und Vibrationen und tragen so zu einem stabilen, kontrollierten Fahrverhalten bei.