Floating Piston

Der „Schwimmende SKF Kolben“ ist ein integriertes Dichtungsmodul für Zweirad-Stoßdämpferbehälter. Entwickelt zur Reduzierung von Reibung und Stickstoffdurchlässigkeit für ein verbessertes Fahrgefühl und eine längere Lebensdauer der Federung. Gewährleistet ein stabiles Betriebsverhalten, eine hohe Zuverlässigkeit und vereinfacht den Einbau.
Floating piston 2 01

Eigenschaften und Vorteile

Stabiles Verhalten mit weniger Gasverlust​: Die reduzierte Membranfläche minimiert die Stickstoffdurchlässigkeit und sorgt so für eine langfristig gleichbleibende Stoßdämpferleistung.

Zuverlässige Abdichtung und Verhinderung von Undichtigkeiten: Eine speziell konstruierte Dichtlippe reduziert das Auslaufen von Öl und erhöht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Aufhängung.​

Verbesserter Fahrkomfort und Fahrsteuerung: Die reibungsarme Membran verbessert Reaktionsvermögen und Komfort und sorgt für eine bessere Kontrolle und ein ruhigeres Fahrverhalten.

Vereinfachte Montage: Die Kompletteinheit fasst mehrere Komponenten zusammen und erleichtert dadurch den Einbau.

Produktbilder