Gabelbuchsen aus Doppelverbundstoff für Mountainbikes

MTB-Gabeldichtungen sind eine wichtige Schutzkomponente für die Federung des Vorderrads. Sie haben entscheidenden Einfluss auf Zuverlässigkeit und Fahrkomfort, auch in anspruchsvollen Umgebungen.​   Diese überarbeitete Dichtung ergänzt das Sortiment an SKF Gabeldichtungen, das seit über zehn Jahren erhältlich ist. Die Dichtung wird aus neu entwickelten Kautschukmischungen gefertigt, und die Geometrie sowohl der Abstreiferlippe als auch der Dichtlippe wurde weiter optimiert.   Der Formverbund aus Doppelverbundstoff sowie die optimierten Eigenschaften der Dichtlippe verbessern die Nachlaufruhe. Zudem gibt es einen neuen Metalleinsatz und eine offene Schraubenfeder an der Abstreiferlippe, die dem Eindringen von Verunreinigungen entgegenwirkt.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Promo-Video

Gabelbuchsen aus Doppelverbundstoff für Mountainbikes

Eigenschaften und Vorteile

Verbesserte Abdichtung: Die einzigartigen Kautschukverbundstoffe und neue Dichtlippengeometrien gewährleisten einen zuverlässigen Schutz der Gabel.

Verbesserte Abweisung von Verunreinigungen: Die offene Spiralfeder an der Abstreiferlippe trägt zur wirksamen Abweisung von Verunreinigung​en bei.

Reduzierte Reibung für eine bessere Fahrzeugkontrolle: Durch den Formverbund der Verbundstoffe und das optimierte Dichtungslippendesign wird eine reduzierte Reibung ohne Kompromisse bei der Dichtigkeit erreicht.

Die SKF Gabeldichtungssätze aus Verbundstoff sind in einem speziellen Farbschema und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Sie wurden für hochwertige MTB-Gabeln entwickelt.

Dialed

(Adjektiv) Mit einem perfekten Setup können Sie Ihr fahrerisches Können voll ausreizen.