Professionelle Reparaturen und intelligente Lösungen für den fachmännischen Ein- und Ausbau

Radlagerwerkzeuge

Die Demontage und Montage einer HBU 2.1 Radlagereinheit muss mit einem Spezialwerkzeug erfolgen. SKF hat Spezialwerkzeuge entwickelt, die gewährleisten, dass der Druck zum Einsetzen des Lagers in den Achsschenkel nur im korrekten Bereich (Außenring) aufgebracht wird, so dass keine empfindlichen Teile beschädigt werden.
SKF Wheel tool

Eigenschaften und Vorteile

HBU 2.1 Montagewerkzeug (VKN 600)

  • Spezialwerkzeug für den einfachen und schnellen Einbau der HBU2.1 Radlagereinheiten
  • Weder der ABS-Sensor noch der Achsschenkel muss aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.
  • Der Druck wird im richtigen Bereich aufgebracht (Außenring), wodurch Schäden an empfindlichen Komponenten vermieden werden.

HBU 2.1 Demontagewerkzeug (VKN 601)

  • Spezialwerkzeug (Erweiterung zu VKN 600) für den einfachen und schnellen Ausbau der HBU 2.1 Radlagereinheiten
  • Zukünftige Erweiterungen ermöglichen den Einsatz des Werkzeugs auch bei einer Reihe von HBU 2- und HBU 3-Lagern mit drei oder vier Bolzen.

Hydraulikzylinder (VKN 602-1)

  • Optionale Ergänzung der oben genannten Radlagerwerkzeuge
  • 3 kg leichter Hydraulikzylinder für den noch müheloseren Ein- und Ausbau (18 Tonnen Zug- und Druckkraft).