Größere Stabilität für Getriebe mit hoher Leistungsdichte

Getriebelager

Exakte Position und korrekte Lagerluft der Getriebelager oder -Träger ermöglichen eine präzise Ausrichtung und stabile Führung der Getriebewellen. Diese Präzision trägt zu wenig Geräuschen, Schwingungen und Energieverlust bei.
SKF transmission bearing car

Eigenschaften und Vorteile

  • Die Sätze enthalten einen Metallblech-Lagerhalter mit zwei Rillenkugellagern.
  • Einzigartiges Erstausrüstungs-Design: Für 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe der VAG-Gruppe.
  • Schnelle Montage: Einfacher Einbau der Einheit in das Getriebegehäuse.
  • Die Lager sind voreingestellt, geschmiert und abgedichtet: Einhaltung der vorgesehenen Lagerluft und keine Verschmutzung bei der Montage.
  • Robuste Halterung aus Metallblech: Hält die Getrieberäder präzise auf Position, verringert Geräusche und Reibung durch optimale Verzahnung.
  • Die Gehäuseausführung ist unempfindlich gegenüber Wärmedehnungen: Hohe Steifigkeit und verbesserte Lagerleistung.