Dämpferlager- und Schutzkits

SKF ist führend in der Entwicklung und Fertigung von Federbeinlagern für marktführende Erstausrüster auf der ganzen Welt. Als globaler Marktführer in diesem Bereich bietet SKF ein umfangreiches Sortiment an Dämpferlager- und Schutzkits an. Die hochwertigen Teile gewährleisten ein gutes Fahrverhalten und ein ruhiges, stabiles und sicheres Fahrerlebnis. In mehreren Ländern unterhalten wir eigene Prüfeinrichtungen. Strenge Testverfahren garantieren, dass alle SKF Produkte den höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards genügen. Als technischen Support für Kunden bieten wir Montageanleitungen und technische Merkblätter an. Sie werden über QR-Codes auf den Verpackungen aufgerufen.
Top mount HC image

Federbeinlagersatz

Grundsätzlich ist zu empfehlen, die Federbeinlager achsweise zu ersetzen. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten gewährleisten eine perfekte Dämpfung und Federung.

Eigenschaften und Vorteile

  • Stützlager aus hochwertigem Gummi mit Metalleinsätzen: 25 % weniger Schwingungen und 20 % weniger Lenkwiderstand
  • Kompakte, gewichtssparende Konstruktion: Erleichtert die Montage und verringert Reibung und Geräuschentwicklung.
  • Modernstes Hochleistungs-Dichtungsdesign: Mit Elastomer-Mehrlippendichtungen und Schmutzabstreifern, die eine optimale Lagerlebensdauer auch unter extremen Bedingungen ermöglichen.

Das SKF Angebot

  • Die komplett bestückten SKF Reparatursätze enthalten Federbeinlager, obere Lagerhalterung, Gummikissen* sowie die notwendigen Schrauben und Muttern.
  • Verfügbar als vormontierte Einheiten oder auch als Einzelkomponente.
  • SKF empfiehlt, das Dämpferlager immer komplett zu ersetzen (Aufnahme und Lager), um ungleichmäßigen Verschleiß und unnötige Reparaturen zu vermeiden.
  • Die Produktpalette deckt alle gängigen europäischen und asiatischen Automodelle ab.

*wo anwendbar

Federbeinlagersatz

Für Komfort, Stabilität und Sicherheit

Die Federbeinlager dienen als oberer Drehpunkt für das Lenksystem.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakte, gewichtssparende Konstruktion: Erleichtert die Montage und verringert Reibung und Geräuschentwicklung.
  • Gehärteter Hochchromstahl: Mehr Stabilität für optimale Lebensdauer.
  • Speziell entwickelte Laufbahnen für robuste MacPherson-Lager: Verbesserte Stabilität und weniger Geräusche.
  • Obere und untere Unterlegscheibe aus mit Fiberglas verstärktem Kunststoff : Sorgen für zusätzliche Festigkeit, einfache Montage und geringes Gewicht.
  • Dauergeschmiert und abgedichtet: Hochleistungsfett gegen Feuchtigkeit, Schwingungen und niedrigen Temperaturen (–40 °C).
  • Modernstes Hochleistungs-Dichtungsdesign: Mit Elastomer-Mehrlippendichtungen und Schmutzabstreifern, die eine optimale Lagerlebensdauer auch unter extremen Bedingungen ermöglichen.
  • Integrierter robuster Federsitz aus Metall und verstärktem Kunststoff: Führt und hält die radialen und axialen Federlasten mit größerer Stabilität und weniger Geräuschentwicklung.

*Entspricht den OE-Spezifikationen

Das SKF Angebot

  • OE-Qualitätslager mit spezifischen Eigenschaften für verschiedene Fahrzeuge.
  • Die Sätze sind einzeln oder als Twin verfügbar einschließlich Gummipuffer*.
  • Die robusten MacPherson-Federbeinlager von SKF bieten gesteigerte Stabilität und verbesserte Leistung beim Einsatz auch unter extremen Bedingungen.
  • Die Lager werden in SKF-Prüfzentren auf die Einhaltung aller Parameter unter extremen Bedingungen und Temperaturen getestet. 

*wo anwendbar

Schutz-Kits

Die komplette Reparaturlösung für die obere Radaufhängung

Die SKF-Federbein-Reparatursätze enthalten alle erforderlichen Komponenten des Federbeinlagers sowie Anschlagpuffer mit Staubschutz.

Eigenschaften und Vorteile

  • Für eine schnelle und professionelle Reparatur.
  • Das Sortiment umfasst alle gängigen Fahrzeuge.