Personenwagen

SKF Kfz-Ersatzteilmarkt Lösungen für eine perfekte Motorsteuerung

Riemen und Rollen für alle gängigen Motoren
Automotive aftermarket VSM Vehicle service market Timing chain kit VKML

Eigenschaften und Vorteile

  • Mehr als 1600 Spannrollensätze und Komponenten in Erstausrüstungsqualität verfügbar. 
  • Abdeckung von mehr als 85 % aller Fahrzeuge in Europa. Mehr als 41.900 Fahrzeuge, darunter Top-Marken wie Audi, BMW, Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Opel, PSA, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo. Renault, PSA und Toyota. 
  • Alle Komponenten erfüllen die Erstausrüstungsspezifikationen für eine optimale Leistung. 
  • Mit Fokussierung auf die Komplettreparatur - mehrere schadhafte Komponenten verschlechtern ihre Funktion noch deutlich.
  • Die Sätze enthalten alle jeweils notwendigen Komponenten für einen kompletten Austausch wie Schrauben, Muttern, Riemenscheiben und Wasserpumpe. 
  • Montageanleitungen, technische Informationen und Hands-on-Videos zum Einbau können online abgerufen werden.

Technologie der Motorsteuerung

Die Motorsteuerung ist ein entscheidender Bestandteil des Viertakt-Verbrennungsmotors. Sie besteht aus Führungselementen / Riemenscheiben (1), die die Kette / den Riemen (2) führen. Für die korrekte Riemen- bzw. Kettenspannung sorgen manuelle oder automatische Spannrollen (3). Die letzte wichtige Komponente, die Wasserpumpe (4), sorgt für eine gleichmäßige Motortemperatur.

Fällt eine der Steuerungskomponenten aus, dann funktioniert das Fahrzeug nicht mehr ordnungsgemäß, was zu kostspieligen Motorschäden führen kann. Die Ursachen von Fehlfunktionen am Motor zu finden und zu verstehen, ist für die Fahrzeugleistung von entscheidender Bedeutung. Ersetzen Sie Ihre Fahrzeugkomponenten durch hochwertige Komponentensätze vom SKF Kfz-Ersatzteilmarkt.

Steuerkettensätze

Die umfassendste Palette von Steuerketten-Reparatursätzen auf dem Markt

Fahrzeuge verfügen heute über moderne Steuerkettentechnik. Ketten haben eine wesentlich längere Einsatzzeit als Riemen, verbrauchen weniger Energie und Platz im Motor und werden meist in komplexeren 6- und 8-Zylindermotoren sowie in den neuesten 3- und 4-Zylinder-Kompaktmotoren eingesetzt. Die Kette greift vorn im Motor in mehrere Zahnräder und Riemenscheiben, welche die Kurbelwelle und die Nockenwelle synchronisieren und die Motorsteuerung regeln.

Eigenschaften und Vorteile

  • OE-spezifische Kette mit Farbmarkierungen: Ermöglicht die korrekte Einstellung und Montage. 
  • Gleitschienen aus Polyamid und Metall: Zur Verbesserung von Haltbarkeit, Reibungsreduktion und Geräuschreduzierung. 
  • Hydraulischer Kettenspanner: Zur Aufrechterhaltung der korrekten Kettenspannung. 
  • Ölspritzleitung*: Für eine ordnungsgemäße Kettenschmierung. 
  • Hochwertige Kettengehäusedichtung*: Für hervorragende Dichtleistung und Beständigkeit (-40 bis +120 °C in Extremfällen).

*wo anwendbar

Das SKF Angebot

  • Die Produktpalette umfasst alle gängigen europäischen und asiatischen Automodelle. 
  • Die Sätze enthalten alles Notwendige für eine umfassende Reparatur nach OE-Standards einschließlich Schrauben und Dichtungen. 
  • Detaillierte technische Anleitungen lassen sich durch Einscannen des QR-Codes auf dem Verpackungslabel abrufen

Spannrollensätze

Wir haben das Konzept der komplett bestückten Spannrollensätze schon vor über 20 Jahren in den Ersatzteilmarkt eingeführt inkl. der am Markt gängigen Spannrollensätze mit Kühlmittelpumpe. Die Ausrichtung der Riemenscheiben und die Riemenspannung entscheiden darüber, ob die volle Gebrauchsdauer aller Komponenten erreicht wird. Ein Austausch des Motorsteuersystems ist erforderlich, wenn einzelne Teile verschlissen sind, die vorgegebene Kilometerleistung oder das vorgegebene Alter der Komponenten erreicht wird. Auch wenn der Steuerriemen nur für einen schnellen Motorcheck abgenommen wird, sollte unbedingt ein neuer eingebaut werden, um eine korrekte Spannung und Synchronisierung des Motors zu gewährleisten.

Es wird empfohlen, beim Austausch des Steuerriemens alle Teile des Systems einschließlich Kühlmittelpumpe auszutauschen, um den späteren Ausfall dieser Komponenten und zusätzliche Wartungs- und Reparaturkosten zu vermeiden.

Flexibilität und Stabilität für anspruchsvollste Synchrontriebe

Die Ausrichtung der Riemenscheiben und die Riemenspannung entscheiden darüber, ob die volle Gebrauchsdauer aller Komponenten erreicht wird. Ein Austausch des Motorsteuersystems ist erforderlich, wenn einzelne Teile verschlissen sind, die vorgegebene Kilometerleistung oder das vorgegebene Alter der Komponenten erreicht wird.

Eigenschaften und Vorteile

  • SKF liefert sowohl komplette Spannrollensätze, als auch einzelne Komponenten.
  • Komponenten in Erstausrüsterqualität: Widerstehen hohen Temperaturen und Lasten, gewährleisten geräuscharmen Lauf mit geringer Reibung.
  • HSN (H-NBR)-behandelter Gummi mit extrem zugfester Fasereinlage (Kevlar): Bietet eine zusätzliche Verstärkung und verlängert die Einsatzdauer von 120.000 auf über 200.000 km.
  • PTFE-Beschichtung, wenn die Hochdruckeinspritzpumpe vom Steuerriemen angetrieben wird: Verbesserte Haltbarkeit und Temperaturfestigkeit.
  • Geringe Toleranzen: Erhalt der perfekten Motorsynchronisierung für einen einwandfreien Motorlauf.

SKF-Spannrollensätze

  • Alle Kits enthalten den/die Riemen in Erstausrüstungsqualität.
  • Spann- und Umlenkrollen in Premium-Qualität.
  • Mit allen Muttern, Bolzen, Schrauben und anderen notwendigen Befestigungselementen.
  • Qualitätskomponenten, die eine optimale Riemenspannung unter allen Fahrbedingungen gewährleisten.
  • Spezifische Montageanleitungen einschließlich Drehmomentangaben sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen können durch Einscannen des QR-Codes auf der Verpackung heruntergeladen werden.

SKF-Spannrollensätze inkl. Wasserpumpe

  • Im Kit ist auch eine Qualitäts-Wasserpumpe mit Dichtung enthalten.
  • Der ideale Riemen für Ihre Anwendung in OE-Qualität.
  • Spann- und Umlenkrollen in Premium-Qualität.
  • Mit allen Muttern, Bolzen, Schrauben und anderen notwendigen Befestigungselementen.
  • Qualitätskomponenten, die eine optimale Riemenspannung unter allen Fahrbedingungen gewährleisten.
  • Spezifische Montageanleitungen einschließlich Drehmomentangaben sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen können durch Einscannen des QR-Codes auf der Verpackung heruntergeladen werden.

Flexibilität und Stabilität für anspruchsvollste Synchrontriebe

Ein Austausch des Motorsteuersystems ist erforderlich, wenn einzelne Teile verschlissen sind, die vorgegebene Kilometerleistung oder das vorgegebene Alter der Komponenten erreicht wird. Auch wenn der Steuerriemen nur für einen schnellen Motorcheck abgenommen wird, sollte unbedingt ein neuer eingebaut werden, um eine korrekte Spannung und Synchronisierung des Motors zu gewährleisten.

Riemenspanner

Riemenspanner sind hochpräzise Rollen zur Optimierung der Riemenspannung. Sie halten unter allen Betriebsbedingungen die optimale Zahnriemenspannung und vermeiden somit zum Beispiel Zahnsprünge. Dank der statischen Exzentrizität lässt sich die Vorspannung beim Einbau einstellen. Die dynamische Exzentrizität hingegen gleicht Temperaturunterschiede und die im Laufe der Lebensdauer auftretende Dehnung der Riemen aus. Die beim Riemenspanner eingebaute Feder sorgt bei laufendem Motor für eine konstante Riemenspannung. Riemenspanner lassen sich außerdem mit einem Hydraulikkolben ausstatten, der ebenfalls dabei hilft, die Riemenspannung konstant zu halten

Riemenspanner

gewährleisten die optimale Riemen-Performance

Riemenspanner halten unter allen Betriebsbedingungen die optimale Zahnriemenspannung und vermeiden somit zum Beispiel Zahnsprünge. Dank der statischen Exzentrizität lässt sich die Vorspannung beim Einbau einstellen. Die dynamische Exzentrizität hingegen gleicht Temperaturunterschiede und die im Laufe der Lebensdauer auftretende Dehnung der Riemen aus.

Eigenschaften und Vorteile

  • Perfekt aufeinander abgestimmte Lagerkomponenten: Gewährleisten effiziente Leistung bei allen Motortemperaturen.
  • Optimierte Laufradausführung und -form: Gewährleistet eine optimale Riemenführung für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung sowie Abnutzung.
  • Integrierte Dämpfung: Absorbiert Schwingungen und reduziert die Belastung aller Komponenten.
  • Rund- oder Winkeldrahtfeder: Verbessert die Vorspannung und verlängert die Gebrauchsdauer des Gesamtsystems.
  • Hitzebeständige Riemenscheibendichtung (–40 bis +150 °C): Vermeidet Verschmutzung, gewährleistet minimale Reibung und lange Lebensdauer.
  • Laufräder mit hoher Belastbarkeit: Vermindern die Gefahr von Riemenschäden.
  • Noose-Ring-Verfahren: Reduziert Systemschwingungen, erlaubt einen gleichmäßigeren Betrieb und verlängert dadurch die Gebrauchsdauer der Spanneinheit.*
  • Lagerfett in Premiumqualität: Zeichnet sich durch hervorragendes Verhalten bei allen Temperaturen aus.

*Entspricht den OE-Spezifikationen

Das SKF Angebot

  • Alle Spannrollen sind einzeln oder im Kit erhältlich.
  • Es sind manuelle, hydraulische und automatische Riemenspanner im Angebot.
  • Je nach Anwendungsfall als ein- oder zweireihige Ausführung.

Umlenkrolle

Ausgelegt für hohe Laufleistung im Synchrontrieb

Synchronriemen-Umlenkrollen dienen der korrekten Führung des Riemens im Motorsteuersystem. Passend für alle gängigen Fahrzeuge.

Eigenschaften und Vorteile

  • Perfekt aufeinander abgestimmte Lagerkomponenten: Gewährleisten effiziente Leistung bei allen Motortemperaturen.
  • Optimierte Rollenausführung und -form: Gewährleistet eine optimale Riemenführung für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung sowie Abnutzung.
  • Wärmebeständige Dichtung (-40 bis +150 °C): Vermeidet Verschmutzung der Feder und gewährleistet minimale Reibung sowie lange Lebensdauer.
  • Lagerfett in Premiumqualität: Zeichnet sich durch hervorragendes Verhalten bei allen Temperaturen aus.
  • Alle Umlenkrollen sind einzeln oder im Reparatursatz erhältlich.
  • Je nach Anwendungsfall als ein- oder zweireihige Ausführung.