Besseres Fahrverhalten und mehr Kontrolle bei allen Straßenbedingungen

Ersatzteilsortiment Lenkung & Aufhängung

Als weltweit führendes Unternehmen in der Automobilindustrie entwickelt und fertigt SKF eigene Lager für die meisten großen Automobilhersteller. Seit der Einführung dieser strategischen Produktlinie im Jahr 2019 bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Reparaturlösungen für die Lenkung und Aufhängung an. Die hochwertigen Teile wurden entwickelt, um das Fahrverhalten zu verbessern und ein ruhiges, stabiles und sicheres Fahrerlebnis zu gewährleisten. Die modernen Prüfeinrichtungen, die SKF in zahlreichen Ländern unterhält, garantieren die Einhaltung strenger Material- und Leistungsstandards. Darüber hinaus bietet SKF synthetische Hochleistungsfette für alle relevanten Anwendungen an. Als Service für den Kunden wird eine ausführliche technische Unterstützung geboten. Dazu gehören Montageanleitungen und technische Merkblätter, die über QR-Codes auf der Produktverpackung aufgerufen werden.
16_9_Suspension

Kugelgelenk

Präzise Fertigung für hohe Lebensdauer

Das Kugelgelenk verbindet den Achsschenkel mit der Radaufhängung und erlaubt die Drehung des Achsschenkels. Haltbarkeit, Passgenauigkeit und Stabilität sind wesentliche Anforderungen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Aufhängungs-Kugelgelenke ermöglichen die Aufwärts-, Abwärts- und Drehbewegung der Vorderradgruppe. Sie sichern die Fahrstabilität und Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs.
  • Die Reparatursätze beinhalten das obere und untere Kugelgelenk.
  • Die Kugelgelenke sind auch einzeln lieferbar.
  • Aus Schmiedestahl gefertigt, mit Kunststoffeinsatz und Fettfüllung, beidseitig (oben und unten) mit einer Schutzkappe aus Elastomer abgedichtet.
  • Diese sind phosphatiert, um die Korrosionsbeständigkeit zu sichern.
  • Alle Kugelgelenke sollten immer achsweise ausgetauscht werden.
  • Die unteren Kugelgelenke enthalten ein SKF-CARB (compact aligning roller bearing)-Lager: Gewährleistet hohe Fahrzeugstabilität und gleichmäßige Lenkeigenschaften in allen Situationen.
  • Spezielle Dichtungslösung für die unteren Kugelgelenke: Gewährleistet optimalen Schutz für das CARB-Lager.

Fahrwerkslenker

Querlenker oder Führungs- und Traglenker verbinden Achsschenkel mit dem Fahrgestell

Eigenschaften und Vorteile

  • Führungs-/Traglenker werden aus Schmiedealuminium, Stahlblech oder Schmiedestahl hergestellt.
  • Die Stahlteile werden mittels Elektrophorese gegen Korrosion geschützt.
  • Die integrierten Kugelköpfe werden aus Stahl gefertigt, haben einen Kunststoffeinsatz, sind mit Schmierfett gefüllt und beidseitig  abgedichtet.
  • Die integrierten Gleitlagerbuchsen werden aus Gummi gefertigt, dessen spezifischer Härtegrad sich nach dem Anwendungsfall richtet.
  • Die Teile werden mit einer Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die vor der Montage abgenommen werden muss.
  • Die VKDS Reparatursätze mit dem Nachsetzzeichen B enthalten jeweils auch das Kugelgelenk. In dem Kit ohne Nachsetzzeichen B ist kein Kugelgelenk enthalten.

Koppelstangen

Koppelstangen werden mit dem Stabilisator und den Lenkern verbunden, um der Rollbewegung des Fahrzeugs in der Aufhängung entgegenzuwirken. Hierdurch wird das Fahrverhalten ausgeglichener und das Fahrzeug wankt in Kurven nicht so stark.

Eigenschaften und Vorteile

  • Je nach Anwendungsfall besteht das Gehäuse aus Stahl oder verstärktem Kunststoff.
  • Optimal mit den Umgebungsteilen abgestimmt.
  • Die integrierten Kugelköpfe werden aus Schmiedestahl gefertigt, haben einen Kunststoffeinsatz, sind mit Schmierfett gefüllt und beidseitig abgedichtet.
  • Stahlteile haben eine spezielle Korrosionsbeschichtung.

Gummi-Metall-Lager

Gummi-Metall-Lager gewährleisten die dynamische Achslagerung und reduzieren Geräusche, Stöße sowie Schwingungen. Außerdem begrenzen sie die Ein- und Ausfederung.

Eigenschaften und Vorteile

  • Für den Stabilisator und die Führungs-/Traglenker sind unterschiedliche Ausführungen erhältlich.
  • Die Gummi-Metall-Lager werden je nach Anwendung aus speziellem Gummi (mit unterschiedlichen Härtegrad) gefertigt.
  • Je nach Anwendung sind die Gummi-Metall-Lager unterschiedlich konzipiert.

Lenkmanschetten

Optimale Schutzfunktion für das Axialgelenk.

Die Lenkzahnstange muss ausreichend vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werden.

Eigenschaften und Vorteile

  • Zwei Universal-Lenkmanschetten verfügbar (VKJP 02000 und 02001).
  • Eine professionelle Lösung für den einfachen Austausch von Lenkmanschetten: Passende Manschettenform für die gängigen Fahrzeuge.
  • Universell einsetzbar: Die Manschette ist passend für die gängigsten Fahrzeuge.
  • Aus hochwertigem Gummi oder thermoplastischem Kunststoff gefertigt: Längere Gebrauchsdauer durch hohe Flexibilität und widerstandsfähiges Material.
  • Einfacher Einbau: Dank des flexiblen und widerstandsfähigen Materials muss der Spurstangenkopf nicht demontiert werden.

Spurstangenkopf

Verbessertes Fahrverhalten bei allen Straßenbedingungen

Der Spurstangenkopf verbindet die Lenkung mit dem Achsschenkel und sorgt für eine präzise Lenkbewegung.

Eigenschaften und Vorteile

  • Der Spurstangenkopf ist mit einer Hülse verbunden, mit der die Länge der Spurstange (und damit der kritische Ausrichtungswinkel des Fahrzeugs) eingestellt wird. Der Kopf bildet einen wesentlichen Teil der Lenkung
  • Er wird aus Schmiedestahl gefertigt.
  • Die Teile sind phosphatiert, um die Korrosionsbeständigkeit zu sichern
  • Der integrierte Kugelkopf wird aus Schmiedestahl gefertigt, hat einen Kunststoffeinsatz, ist mit Schmierfett gefüllt und beidseitig mit einer Schutzkappe aus Elastomer abgedichtet.
  • Sie sollten das Zuggestänge mindestens einmal pro Jahr kontrollieren, um den ordnungsgemäßen Zustand der Lenkung zu gewährleisten und starken oder ungleichmäßigen Reifenverschleiß zu verhindern
  • Beim Ersetzen des Spurstangenkopfs sollten alle umliegenden Bauteile kontrolliert werden.

Spurstange

Die Verbindung zwischen Lenkzahnstange und Rad

Das Axialgelenk der Spurstange erlaubt die uneingeschränkte Übertragung der Lenkbewegungen auf die Räder. Durch die optimierte Lagerung reduziert es Verschleiß und Reibung.

Eigenschaften und Vorteile

  • Das gehärtete und spielfreie Axialgelenk ermöglicht die Drehung der Räder und überträgt Axialkräfte über den Spurstangenkopf auf auf den Achsschenkel.
  • Es wird aus Schmiedestahl gefertigt.
  • Die Teile sind phosphatiert, um die Korrosionsbeständigkeit zu sichern. 
  • Es enthält ein integriertes, mit Fett gefülltes Kugelgelenk aus Stahl mit Kunststoffeinsatz.
  • Präzise Einstellung und Sicherung des Spurstangenkopfes.
  • Genaue Positionierung der Lenkmanschette.
  • Das Zuggestänge muss mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden, um den ordnungsgemäßen Zustand der Lenkung zu gewährleisten und starken oder ungleichmäßigen Reifenverschleiß zu verhindern.
  • Die Lenkmanschette muss immer zusammen mit dem Axialgelenk ausgetauscht werden.

Spurstange

Die Verbindung zwischen Lenkzahnstange und Achsschenkel

Die Spurstange ermöglicht die Drehung der Räder und überträgt Axialkräfte über den Spurstangenkopf auf den Achsschenkel. Es verbindet die Zahnstange mit dem Achsschenkel und spielt eine wesentliche Rolle für die Lenkung.

Eigenschaften und Vorteile

  • Die SKF Spurstangensätze enthalten alle benötigten Teile.
  • Der Spurstangenkopf ist mit einer Hülse verbunden, mit der die Länge der Spurstange (und damit der kritische Ausrichtungswinkel des Fahrzeugs) eingestellt wird. Der Kopf bildet einen wesentlichen Teil der Lenkung.
  • Sie sollten das Zuggestänge mindestens einmal pro Jahr kontrollieren, um den ordnungsgemäßen Zustand der Lenkung zu gewährleisten und starken oder ungleichmäßigen Reifenverschleiß zu verhindern.