Komplettreparatur in weniger als 5 Minuten

SKF SPEEDI-SLEEVE Wellenreparatursätze

SKF Speedi-Sleeve Wellenreparatursätze bestehen aus einer dünnen Edelstahlhülse und einem Einbauwerkzeug. Die Sätze machen ein kostspieliges, zeitaufwändiges Nachschleifen der Welle überflüssig.
Speedi-Sleeve-99250

Eigenschaften und Vorteile

  • Gewährleistet eine ideale Dichtungsfläche
  • Installation ohne Ausbau der Welle
  • Keine Änderung der Dichtungsgröße erforderlich
  • Fertigung aus nichtrostendem Stahl AISI 304
  • Für Wellendurchmesser von 12 mm bis 200 mm