Professionelle Reparaturen und intelligente Lösungen für Synchron- und Nebentrieb

Werkzeuge für die Motorsteuerung

Für die Motoren von heute sind spezielle Einstellwerkzeuge für den Riementrieb notwendig, um nach einer Reparatur optimale Leistung, Kraftstoffverbrauch und Lebensdauer zu erzielen. SKF hat spezielle Motoreinstellwerkzeuge für den Synchron- und Nebentrieb entwickelt. Diese Werkzeuge sind für nahezu alle gängigen PKWs in Europa geeignet.
SKF engine timing tool

Eigenschaften und Vorteile

Motorabsteckwerkzeuge (VKN 1000 - VKN 1009)

  • 10 Motorabsteckwerkzeuge zur Sicherstellung der Nockenwellen-/Kurbelwellen-Synchronisierung sowie für Reparaturen an der Motorsteuerung.
  • Jeder Werkzeugsatz enthält einen QR-Code, mit dem Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Montage heruntergeladen werden können.

Werkzeug für Freilauf-Riemenscheiben (VKN 350 und 351)

  • Werkzeug zum professionellen Ein- und Ausbau der Freilaufriemenscheibe.
  • Decken alle gängigen Fahrzeugmodelle ab.

Montage-Werkzeug für den elastischen Riemen (VKN 300)

  • Nebentrieb-Werkzeug zur sicheren und professionellen Montage von elastischen Keilrippenriemen.