Personenwagen

SKF Lambdasonden

Damit Motoren zuverlässig Höchstleistungen erbringen können.
Oxygen sensor

Eigenschaften und Vorteile

  • Präzisionsfertigung: Unsere präzisionsgefertigten Lambdasonden liefern genaue Messwerte und leisten damit einen Beitrag zu einem niedrigen Kraftstoffverbrauch.
  • Zuverlässige Performance: Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Sensoren zuverlässige Ergebnisse liefern und dadurch zu einem optimalen Motorbetrieb beitragen.
  • Einhaltung von Abgasvorschriften: Mit unseren Sensoren können Sie auch strengste Abgasvorschriften zuverlässig erfüllen.
  • Support durch Experten: Nutzen Sie die Vorteile des SKF Fachsupports.

Warum?


Sie dienen zur Echtzeitkontrolle des Luft-Kraftstoff-Gemischs für Verbrennungsmotoren. Das ist wichtig für den Emissionsausstoß, denn nur bei optimalem Mischungsverhältnis lassen sich auch optimale Emissionswerte erzielen. Da die Abgasanlage bei unvollständiger Verbrennung beschädigt werden könnte, ist sie auf die Lambdasonden angewiesen.

Anzeichen für eine defekte Lambdasonde

  • Die Motorwarnleuchte am Armaturenbrett leuchtet.
  • Der Motor stottert beim Anlassen
  • Der Kraftstoffverbrauch ist ungewöhnlich hoch
  • Der Motor beschleunigt schlecht
  • Erhöhter Ausstoß von Abgasen

Mögliche Fehlerursachen

  • Interne oder externe Kurzschlüsse
  • Fehlende Masse / Spannung
  • Überhitzung
  • Ablagerungen / Verunreinigungen
  • Mechanische Schäden
  • Verwendung verbleiter Kraftstoffe / Additive

Warum der Austausch wichtig ist

Eine defekte Lambdasonde kann nicht repariert werden. Sie muss ausgetauscht werden. Wird sie nicht ersetzt, führt dies zu:

  • Erhöhtem Kraftstoffverbrauch
  • Mehr Emissionen und Beschädigung anderer Komponenten (z.B. Überhitzung des Katalysators).
  • Lambdasonden sollten paarweise ersetzt werden (vorgeschaltet/nachgeschaltet bzw. vorn/hinten)

SKF bietet fahrzeugspezifische Lambdasonden für den einfachen, zuverlässigen Einbau an.