Absaugpumpen

Mityvac Werkzeuge

Mityvac Handwerkzeuge zur Handhabung von Flüssigkeiten für Motoren, Kupplungen, Bremssysteme und andere Fahrzeugsysteme. Mityvac ist ein Spezialist für Diagnose-, Service- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen. Das 1971 gegründete US-Unternehmen gehört zur SKF Gruppe. Das erste, vom Unternehmen selbst entwickelte und patentierte Produkt war eine Vakuum-Einhandpumpe mit breitem Einsatzbereich (Diagnose- und Servicearbeiten an Fahrzeugen sowie Anwendungen für die Industrie und für Endkunden). Die Produkte und Systeme von Mityvac sind für die Entlüftung von Bremsen und Kupplungen, für die Reinigung von Lufteinzugssystemen, für Kompressionsprüfungen, für das Evakuieren und Befüllen von Kühlsystemen sowie generell für die Handhabung von Flüssigkeiten und für Diagnosen geeignet. Für Europa bringen wir 4 Mityvac Handwerkzeuge zum Absaugen und Ablassen von Flüssigkeiten für Motoren, Kupplungen und Bremsanlagen auf den Markt. Die neuen Produkte sind auf das SKF Angebot für Europa abgestimmt.
GROUPAGE

Eigenschaften und Vorteile

  • Robust, zuverlässig & sicher
  • Einfache Bedienung: Einfach anschließen und pumpen
  • Keine Druckluft- und Stromversorgung erforderlich
  • Schneller Unterdruck durch effiziente Handpumpe
  • Werkzeuge für Hobbymechaniker und als Zusatzausstattung für Werkstätten
  • Breites Einsatzspektrum: Fahrzeuge, Zweiräder, Getriebe, Landmaschinen, Boote, Rasenmäher usw. (nicht für Benzin und Diesel geeignet)
  • Diverse Adapter und Rohre/Schläuche im Lieferumfang

Mv7400 vkn

MV7400 VKN

Mehrzweck-Absaugpumpe für Motoröl, Kühlmittel, Getriebeöl u.ä. Nicht für Diesel und Benzin geeignet.

  • Robust, zuverlässig & sicher
  • Einfache Bedienung: Einfach anschließen und pumpen
  • Keine Druckluft- und Stromversorgung erforderlich
  • Schneller Unterdruck durch effiziente Handpumpe
  • Werkzeuge für Hobbymechaniker und als Zusatzausstattung für Werkstätten
  • Breites Einsatzspektrum: Fahrzeuge, Zweiräder, Getriebe, Landmaschinen, Boote, Rasenmäher usw. (nicht für Benzin und Diesel geeignet)
  • Diverse Adapter und Rohre/Schläuche im Lieferumfang

Eigenschaften und Leistung:

  • Integrierter großer Behälter (7,3 l)
  • Großer Standfuß mit Stabilisator
  • Langlebige Ausführung aus chemikalienbeständigem Polyäthylen
  • Automatischer Überlaufschutz
  • Ausgießer mit Schnellablass
  • Lieferung mit 3 Rohren (je 1,5 m) zum Zusammenstecken (max. Gesamtlänge 4,5 m)

Mv7201 vkn

MV7201 VKN

Mehrzweck-Absaug- & Ablasspumpe für Motoröl, Kühlmittel Getriebeöl u.ä. Nicht für Diesel und Benzin geeignet. Auf Tastendruck schaltet diese vielseitige Einheit zwischen Unter- und Überdruck um, so dass Flüssigkeiten wahlweise abgesaugt oder abgelassen werden können. Da Flüssigkeiten aus Behältern abgesaugt und dann übergangslos abgelassen werden können, wird die Entsorgung erleichtert. Möglich ist auch die Verwendung mehrerer Einheiten. Mit einer Einheit wird alte Flüssigkeit abgesaugt, während anschließend die zweite Einheit frische Flüssigkeit nachfüllt.

  • Robust, zuverlässig & sicher
  • Einfache Bedienung: Einfach anschließen und pumpen
  • Keine Druckluft- und Stromversorgung erforderlich
  • Schneller Unterdruck durch effiziente Handpumpe
  • Werkzeuge für Hobbymechaniker und als Zusatzausstattung für Werkstätten
  • Breites Einsatzspektrum: Fahrzeuge, Zweiräder, Getriebe, Landmaschinen, Boote, Rasenmäher usw. (nicht für Benzin und Diesel geeignet)
  • Diverse Adapter und Rohre/Schläuche im Lieferumfang

Eigenschaften und Leistung:

  • Integrierter großer Behälter (7,3 l)
  • Großer Standfuß mit Stabilisator
  • Langlebige Ausführung aus chemikalienbeständigem Polyäthylen
  • Automatischer Überlaufschutz
  • Ausgießer mit Schnellablass
  • Lieferung mit 3 Rohren (je 1,5 m) zum Zusammenstecken (max. Gesamtlänge 4,5 m)

Mv6844 vkn

MV6844 VKN

Professionelles Entlüftungssystem für Bremsen und Kupplungen. Mit Flüssigkeitsspender (Handpumpe MV6400) und Hauptbremszylinder-Anschluss (MVA804), geeignet für die meisten Fahrzeuge in Europa. Frische Bremsflüssigkeit wird über den Hauptbremszylinder eingefüllt. Verbrauchte Bremsflüssigkeit und Lufteinschlüsse entweichen über die Entlüftungsschrauben. Der Systemdruck wird mit einem Manometer am Druckbehälter kontrolliert. Da das System durch den Behälter unter Druck gesetzt wird, hat der Bediener die Hände frei, um die Entlüftungsschrauben zu öffnen. Die Einheit ist zum Nachfüllen kleiner Behälter, Getriebe und Differenziale sowie zur Druckentlüftung von hydraulischen Brems- und Kupplungsanlagen vorgesehen. Ihre praktische Größe und der 1,5 m lange Schlauch mit Ablassstab und Regelventil machen sie zu einer idealen Wahl für schwer zugängliche Behälter und Nachfüllanschlüsse.

  • Robust, zuverlässig & sicher
  • Einfache Bedienung: Einfach anschließen und pumpen
  • Keine Druckluft- und Stromversorgung erforderlich
  • Schneller Druckaufbau durch effiziente Handpumpe
  • Flüssigkeit wird gleichmäßig unter Druck abgelassen
  • Werkzeuge für Hobbymechaniker und als Zusatzausstattung für Werkstätten
  • Ideal zur Druckentlüftung für hydraulische Brems- und Kupplungsanlagen
  • Diverse Adapter und Rohre/Schläuche im Lieferumfang

Eigenschaften und Leistung:

  • Integrierter großer Behälter (5 l)
  • Manometer zeigt Ablassdruck an
  • Langlebige Ausführung aus chemikalienbeständigem Polyäthylen
  • Integriertes Sicherheitsventil zur manuellen Druckentlastung
  • Interne Pumpenkomponenten sind gegen Flüssigkeiten abgedichtet
  • Betriebsschalter und Regelventil am Ablass (bequem erreichbar)
  • Steckverbinder für den Schnellanschluss
  • Lieferung mit 1 Rohr (1,5 m lang) mit Durchflussregler und automatischem Absperrventil
  • Mit Ablassstab und Haken zum Aufhängen

Mva6837 vkn

MVA6837 VKN

Behältersatz speziell zur Aufnahme von Bremsflüssigkeit, die über Entlüftungsschrauben abgelassen wird (geeignet für Druck- und Schwerkraftentlüftung). Der Satz enthält den Mityvac Universalanschluss für Entlüftungsschrauben. Der Anschluss liegt druckdicht an der Entlüftungsschraube an und macht eine saubere, effiziente Entlüftung möglich.

  • Ideales Zubehör für das Brems- und Kupplungsentlüftungssystem MV6844 VKN
  • Mit Haken zum Aufhängen des Behälters an der Entlüftungsstelle
  • Werkzeuge für Hobbymechaniker und als Zusatzausstattung für Werkstätten

Eigenschaften und Leistung:

  • Behälter 1,2 l
  • mit Flüssigkeitsrohr und Universalanschluss für Entlüftungsschrauben
  • Mit Haken zum Aufhängen

Installation