Hochleistungs-Schmierfett in allen gängigen Verpackungsgrößen erhältlich

Fett

Das SKF-Schmierfett für Radlager ist ein Premium-Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis. Geeignet für Radlager, Fahrwerke, Kreuzgelenke und Achsmanschetten für Personenfahrzeuge, Leichttransporter und Nutzfahrzeuge. SKF Schmierfett VKG 1 ist speziell für Radlager, das Fett VKG 1001 speziell für Gleichlaufgelenke  entwickelt. Optimale Schmiereigenschaften. In den gängigen Verpackungsgrößen erhältlich. Je nach Anwendungsfall sind die Schmierfettbeutel (je 80 g) bereits im Reparatursatz enthalten.
Grease (1)

Montagepaste verringert Korrosion und erleichtert Reparaturen

Die durch minimale Schwingungen und Vibrationen verursachte Reibkorrosion kann Wälzlager beschädigen und deren Ausbau nahezu unmöglich machen. SKF Montagepaste verlängert die Lagerlebensdauer und verringert Zeitaufwand und Kosten einer Instandsetzung.

Eigenschaften und Vorteile

  • Verhindert Passungsrost und erleichtert dadurch den Ausbau von Lagern.
  • Erleichtert den Ausbau von Maschinenteilen in vielen Bereichen, z. B. von Muttern und Bolzen, Flanschen, Lagern, Führungsstiften, Kupplungen, Stellschrauben, Keilwellen, usw.