Professionelle Reparaturen und intelligente Lösungen für den fachmännischen Ein- und Ausbau

Werkzeuge für den Antriebsstrang

Gleichlaufgelenke werden durch Faltenbälge geschützt. Der Austausch der Faltenbälge ist teilweise sehr komplex, da die Gelenke von der Welle demontiert werden müssen. SKF hat hierfür Spezialwerkzeuge im Sortiment.
SKF Driveline tools

Eigenschaften und Vorteile

Schneid- und Spannzange für die universellen Bänder (VKN 400)

  • Spezialzange für das Befestigen von Universalschellen
  • Professionelle Alternative zu den Standardzangen.

Werkzeug für die Lochbandschellen (VKN 401)

  • Spannwerkzeug, das spezifische Ohrschellen präzise spannt und klemmt.

Universal-Faltenbalg-Spreizwerkzeug (VKN 402)

  • Pneumatisches Spreizwerkzeug für universelle Faltenbälge (Gelenkdurchmesser bis zu 115 mm) ohne Ausbau des Gleichlaufgelenks oder der Antriebswelle aus dem Fahrzeug.
  • Die einfachste Lösung zum Spreizen von Universalmanschetten.