SKF Ersatzteilmarkt Produkte für den Antriebsstrang für einen störungsfreien Antrieb  

Herausragende Technologie für Antriebswellen, Gleichlaufgelenke und Faltenbalgsätze

SKF Komponenten für Getriebe, Antriebswellen und Gleichlaufgelenke sind herausragende Technologie, welche die Gesamtreibung reduziert und ein effizientes Motorsystem aufrechterhält. 2400 Kits decken bis zu 73 % des europäischen Fahrzeugparks ab, darunter Tausende von Produkten für Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen und viele andere. SKF vormontierte und fettgeschmierte Gleichlaufgelenke und Achsmanschetten sorgen dafür, dass sich das Radgelenk vollständig ohne Beschädigung der Achsmanschette drehen kann. Ersatzteilmarkt-Sätze enthalten alle erforderlichen Komponenten für eine professionelle Reparatur. Zusätzliche Anbauteile wie Sicherungsringe, Unterlegscheiben, usw. sind im Lieferumfang enthalten.
SKF Driveline group

Antriebswellen

Effiziente und optimale Kraftübertragung

Antriebswellen kommen in Fahrzeugen mit Einzelradaufhängung zum Einsatz. Die Aufgabe dieser Komponente besteht darin, das Drehmoment bzw. die Kraft des Motors vom Getriebe gleichmäßig und ohne reibungsbedingte Abweichungen oder Spiel auf die Radnabe zu übertragen. Die Antriebswellen müssen hohe Belastungen aushalten, ohne durch ihr Gewicht zusätzliche Trägheit zu erzeugen. Schlechte Straßenbedingungen oder extreme Wetterbedingungen können jedoch zur vorzeitiger Abnutzung führen. Bei zwei Prozent aller Fahrzeuge muss mindestens eine der Antriebswellen pro Jahr erneuert werden. Dies entspricht allein in Europa vier Millionen Fahrzeugen jährlich.

Eigenschaften und Vorteile

  • Getriebeseitige Schutzkappe: Schützt die Innengeometrie.
  • Vormontierte und fettgeschmierte Gleichlaufgelenke und Achsmanschetten: Sorgen dafür, dass sich das Radgelenk vollständig und ohne Beschädigung der Achsmanschette drehen kann.
  • Hochwertige Metallklammern: Für hervorragende Dichtigkeit.
  • Neu gefertigte Antriebswellen: Sichert längere Lebensdauer.
  • Sprengringe und diverse Einzelteile: Sicherheitskomponenten, die eine sichere und umfassende Reparatur ermöglichen.
  • Präzisionsgefertigte Verzahnungen: Perfekt aufeinander abgestimmtes System.
  • Reibungsarme Beilagscheibe: Schützt Metallflansch und getriebeseitiges Gleichlaufgelenk für längere Lebensdauer.

Das SKF Angebot

  • SKF Antriebswellen werden nach den Erstausrüstervorgaben hergestellt.
  • SKF arbeitet ohne Altteilwert / Pfandsystem.
  • Jeder Reparatursatz beinhaltet eine vormontierte Antriebswelle mit innerem und äußerem Gleichlaufgelenk, Faltenbälgen, Schlauchbandschellen, Achsmuttern und Schmierfett.
  • Hohe Qualitätskontrollen und -prüfungen gewährleisten eine gleichbleibende Materialqualität und maximale Performance.

Gleichlaufgelenke

Perfekt aufeinander abgestimmt.

Die Gleichlaufgelenke übertragen das Drehmoment vom Getriebe auf die Räder. Regelmäßige Überprüfungen sind notwendig.

Eigenschaften und Vorteile

  • Phosphatierung der Oberflächen: Ausgezeichneter Korrosionsschutz.
  • Radseitige Keilverzahnungen und Gewinde: Mit speziellen Herstellungsverfahren gefertigt, um Festigkeit, lange Lebensdauer und perfekte Passform zu gewährleisten.
  • Aufeinander abgestimmte Produkte: Radlager und Gleichlaufgelenke sind aufeinander abgestimmt, so dass sie höchste Leistung erbringen.
  • Gleichlaufgelenk-Glocke aus einem Guss gefertigt: Optimierter Fertigungsprozess garantiert die Lebensdauer.
  • Vormontierte Metall- oder Kunststoffabdeckung: Besserer Schutz vor Verunreinigungen.
  • Hochwertige Schmierung auf der Basis von Molybdändisulfid-Lithium (MoS2): Schmiert, schützt und hält extremen Temperaturen stand.
  • Präzisionsgeschmiedet: Gewährleistet präzise Passung der Antriebswelle.
  • Vormontierter ABS-Ring: An der Außenseite der Gleichlaufgelenk-Glocke.
  • Getriebeseitiges Tripod-Gelenk: Ermöglicht die Reparatur des Gelenks.
  • Strenge Qualitätskontrollverfahren:SKF Gleichlaufgelenke sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Material-, Lebensdauer- und Betriebszyklusprüfungen sorgen dabei für lang anhaltende und optimale Leistung.

Faltenbalg

Hervorragender Schutz gegen äußere Einflüsse

Faltenbälge verhindern das Austreten von Schmierfett und schützen die Gleichlaufgelenke vor dem Eindringen von Verschmutzungen und Feuchtigkeit.

Eigenschaften und Vorteile

  • Die meisten Fahrzeughersteller verwenden Thermoplast-Manschetten: Diese bieten einen hervorragenden Schutz.
  • Material und Abmessungen in Erstausrüster-Qualität: Gewährleisten optimale Leistung und Zuverlässigkeit des Gelenks.
  • Alle notwendigen Anbauteile sind im Kit enthalten (Muttern, Schrauben, Sprengringe, Schellen, etc.): Gewährleisten eine professionelle Reparatur.
  • Hochwertiges Fett: Molybdändisulfidfett (MoS2) auf Lithiumbasis für hervorragende Schmierung, Korrosionsbeständigkeit und Toleranz gegenüber hohen Belastungen und extremen Temperaturen.
  • Spezielles SKF „Faltenbalg-Design“ mit optimierter Schellenführung: Garantiert zuverlässigen Halt in sämtlichen Fahrsituationen.
  • Größerer Rippenabstand: Einfaches Zuschneiden erleichtert die Montage und garantiert einen dauerhaften Sitz der Schelle zur Verlängerung der Gebrauchsdauer.
  • Hochwertige dehnbare Gummimischung: Einfacher Wechsel der Manschette ohne Ausbau des Gleichlaufgelenks.
  • Multi-Packs: 12er Pack erhältlich für die meisten Fahrzeuge.

Das SKF Angebot

  • Hochwertige Gummi- oder spezielle Thermoplast-Manschetten gewährleisten eine längere Lebensdauer.
  • Die universellen und semi-universellen Faltenbälge sind in nahezu jedes Modell in Europa einsetzbar.
  • Das Design und die Herstellung basiert auf den anspruchsvollen Erstausrüstungs-Standards, um eine schnelle, sichere und professionelle Reparatur zu ermöglichen; mit hervorragenden Dicht- und Schutzeigenschaften des Gleichlaufgelenks.
  • Die SKF Kits sind mit allen notwendigen Ersatzteilen bestückt.
  • SKF-Spezialwerkzeuge dienen zur professionellen und sicheren Montage.
  • Einzeln und auch im 12er Pack erhältlich.

Universelle und semi-universelle Faltenbälge

Eigenschaften und Vorteile

  • Spezielles SKF „Faltenbalg-Design“ mit optimierter Schellenführung: Garantiert zuverlässigen Halt in sämtlichen Fahrsituationen.
  • Größerer Rippenabstand: Einfaches Zuschneiden erleichtert die Montage und garantiert einen dauerhaften Sitz der Schelle.
  • Hochwertige dehnbare Gummimischung: Einfacher Wechsel der Manschette ohne Ausbau des Gleichlaufgelenks.
  • Multi-Packs: 12er Pack erhältlich für die meisten Fahrzeuge.
  • Hochwertiges Fett: Molybdändisulfidfett (MoS2) auf Lithiumbasis für hervorragende Schmierung, Korrosionsbeständigkeit und Toleranz gegenüber hohen Belastungen und extremen Temperaturen.

Das SKF Angebot

  • Die universellen und semi-universellen Faltenbälge sind in nahezu jedes Modell in Europa einsetzbar.
  • SKF-Spezialwerkzeuge dienen zur professionellen und sicheren Montage.
  • SKF-Spreizwerkzeug für Universal-Faltenbälge.
  • Einzeln und auch im 12er Pack erhältlich.