SKF Pendelkugellager-Technologie für reibungslose Leistung und längere Gebrauchsdauer

SKF Kupplungsausrücklager: professionelle Qualität

Die Kupplungslagertechnik hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt.
Clutch release bearing

Eigenschaften und Vorteile

  • Selbstausrichtendes Design für sanftes Ein- und Auskuppeln.
  • Kompakte, leichte und reibungsarme Lösung: Reduziert CO2-Emissionen und begrenzt Leistungsverluste.
  • Auf Lebensdauer geschmiert und abgedichtet: Schützt den Wälzkörperkontakt im Lager vor Verunreinigungen durch die Kupplungsscheibe und externen Verschmutzungen.
  • Hochwertige Einzel- oder Doppeldichtung aus Gummi: Für einen breiten Betriebstemperaturbereich ausgelegt, weist Verunreinigungen ab und hält die Schmierstoffqualität aufrecht.
  • Laufbahnen aus gehärtetem Chromstahl: Gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit und Lagersteifigkeit und erlauben ein sanftes Ein- und Auskuppeln.
  • Mit MOS2* verstärkte Kunststoffhülse*: Sorgt für eine hohe Steifigkeit, erlaubt das leichte Aufschieben des Führungsrohrs und reduziert dadurch das Betriebsgeräusch.
  • Robuste und gehärtete hintere Metallplatte: Nimmt hohe Belastungen auf und trägt zu einer längeren Gebrauchsdauer bei.
  • Nach OE-Spezifikationen getestete Lager: Für eine optimale Leistung bei Extremtemperaturen, hohen Belastungen und hohen Drehzahlen.
  • Wir liefern OE-Kupplungslager für Modelle von Peugeot, Citroen, Audi, Renault & GM.
  • Mehr als 140 verschiedene Kupplungsausrücklagersätze im Sortiment.
  • Die Lager werden montagefertig geliefert.

*Schmiermittel mit Molybdändisulfid