SKF Radlagerserie für Oldtimer

Klassiker für die Ewigkeit

SKF OE-Oldtimer-Erfahrungen dank seiner Automotive-Vergangenheit.
Product-assortement_classic

Eigenschaften und Vorteile

  • Der komplette Oldtimer-Premiumsatz enthält: SKF OE-Radlager, Befestigungselemente, SKF Schmierfetttechnik (falls erforderlich), Montagepaste, gedruckte Montageanleitung und ein Echtheitszertifikat.
  • Hochwertige SKF Box mit schickem Vintage-Design und optimalem Komponentenschutz
  • Spezielle, marktweit einzigartige Verpackung mit an den Lagerdurchmesser angepassten Trennwänden
  • Ausgewähltes Sortiment für die beliebtesten und kultigsten Oldtimer
  • ALLE Radlagerteile von SKF sind zu 100 % anwendungsangepasst, werden nach OE-Spezifikationen gefertigt und bieten das erforderliche Zubehör für einen OEM-Einbau

Zertifikat

SKF stellt Radlagersätze für Oldtimer vor

Zuverlässiges Ersatzteilsortiment für Oldtimer: Wenn Oldtimer reibungslos rollen sollen, müssen Reparaturen mit Komponenten in Erstausrüsterqualität durchgeführt werden.

Eigenschaften und Vorteile

  • Hochwertige, robuste Box für optimalen Schutz der Komponenten
  • Echtheitszertifikat der OE-Teile mit Genehmigung durch die SKF Qualitätskontrolle, QR-Code für Zugriff auf die gesamten Produktinformationen für den Bausatz. Separater Bereich für Mechanikerstempel, Reparaturdatum und Laufleistung, für eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Reparaturen und zur Wertsteigerung des Fahrzeugs.
  • SKF Explorer Lager mit optimierter Leistungsfähigkeit und geringeren CO2-Emissionen
  • Spezifische Katalogisierung mit wertvollen Verknüpfungen zu früheren OE-Anwendungen, für eine schnelle und sichere Identifizierung der Teile
  • Hochwertige Verpackung, angepasst an den Lagerdurchmesser