Perfekt ist eine Bewegung dann, wenn sie auf Ihren Wunsch anhält

SKF Bremssystem

SKF ist ein Pfeiler der Automobilindustrie und unangefochtener Marktführer bei Lagern und Radlagernaben. Jetzt präsentiert der branchenführende Radlagerhersteller ein neues Bremssortiment in gewohnter OEM-Qualität.
Braking system landing page

Bremsbeläge

SKF präsentiert ein umfangreiches Angebot an Bremsbelägen. Die neuen Belege basieren auf den Erfahrungen mit Rotationstechnik, die SKF in über einem Jahrhundert auf dem OEM- und Ersatzteilmarkt gemacht hat.

Eigenschaften und Vorteile

Scorching-Verfahren für ausgezeichnete Bremsleistung.

Eine spezielle Beschichtung der SKF Bremsbeläge verbessert das Zusammenspiel von Belag und Scheibe in der Einlaufphase.

Keramische Komponenten gewährleisten:

  • Geringere Staubentwicklung,
  • ausgezeichnete Lebensdauer,
  • minimale Geräuschentwicklung

Bremsscheiben

Eigenschaften und Vorteile

Innovative Bremsentechnik für absolut präzise Bremsleistung.

  • ECE-R90-Zertifizierung
  • Mit Korrosionsschutz beschichtet 
  • Hohe Wärmebeständigkeit
  • Sicheres Fahrerlebnis
  • Nachhaltig im Betrieb