Nutzfahrzeuge

Radlagerlösungen

Radlager und Radlagereinheiten für alle gängigen Modelle.
SKF Truck wheel bearing

Eigenschaften und Vorteile

  • Weit mehr als die Hälfte aller LKW-Radlager sind von SKF entwickelt und hergestellt.
  • Über eine Million gefertigte LKW-Radlagereinheiten, die eine Lagerlebensdauer von über einer Million Kilometer haben.
  • Über 270 verschiedene Radlagerkits erhältlich.
  • Das SKF Sortiment deckt rund 84 % der europäischen LKWs, Anhänger und Busse ab.
  • Die Radlager sind geschmiert, abgedichtet und voreingestellt.
  • Die gewichtsoptimierte Einheiten vereinfachen die Montage.
  • Das SKF-Design reduziert die Reibung und minimiert den Verschleiß.

Einreihiges Kegelrollenlager

Bewährtes Design, maximale Zuverlässigkeit

Die einreihigen Kegelrollenlager von SKF sind die effektivsten NFZ-Radlagerlösungen. Optimiertes Design vermeidet das Rutschen von Wälzkörpern und reduziert die Reibung durch hohe Axial- und Radialbelastung bei allen Geschwindigkeiten. Die paarweise Anordnung gewährleistet einen präzisen Sitz.

Eigenschaften und Vorteile

  • Geringe Reibungs-, Geräusch- und Schwingungsentwicklung.
  • Lange Gebrauchsdauer.
  • Erhöhte Betriebszuverlässigkeit auch unter schwierigen Bedingungen.
  • Einlaufphase mit reduzierten Temperaturspitzen.
  • Separate und austauschbare Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung.

Das SKF Angebot

  • Das Sortiment umfasst einreihige Kegelrollenlager - sowohl einzeln als auch im Kit erhältlich.
  • Alles, was für eine professionelle Reparatur notwendig ist, wie Dichtungen, Scheiben, Muttern und Schrauben.
  • Für angetriebene und nicht angetriebene Achsen.
  • Diese Lagerart muss geschmiert, angestellt und abgedichtet werden.

LKW-Radlagersätze

komplett bestückte Radlagersätze

Die LKW-Radlager wurden von SKF speziell für Nutzfahrzeuge entwickelt. Basierend auf zwei einzelnen Kegelrollenlagern wurden die Innenringe verbreitert und werden durch einen Metall-Klemmring zusammengehalten. Dieses Design erlaubt eine gleichmäßige Verteilung der Axialkräfte.

Eigenschaften und Vorteile

  • Maßgeschneiderter kompakter Lageraufbau: Einfachere Montage, hohe Performance und Effizienz.
  • Voreingestelltes Lagerspiel: Bietet korrekte Montagebedingungen und längere Lagerlebensdauer.
  • Weniger Kontaktflächen: Reduzierter Vorspannungsverlust für optimierte Betriebsbedingungen.
  • Höhere axiale Klemmkraft: Erzielt maximale Haltbarkeit und Belastbarkeit.
  • Hochleistungs-Kassettendichtung („HiPer Seal“) für Scania: Verdoppelte Lebensdauer.

Das SKF Angebot

  • Die Kompaktlagereinheiten sind sowohl für getriebene als auch für nichtangetriebene Achsen einsetzbar.
  • Alternativ auch mit losen Dichtungen lieferbar

LKW-Radlagersätze der Generation 1 und 2

Vereinfachte, zeitsparende Reparatur

SKF hat dieses LKW-Radlager speziell für die erschwerten Betriebsbedingungen moderner Nutzfahrzeugen entwickelt. Dieses Radlager vereint mehrere Funktionen wie die optimale Einstellung, Schmierung und Abdichtung.

Eigenschaften und Vorteile

  • Vorgespannt, kompakt und einbaufertig: Erleichtert die effiziente und korrekte Montage.
  • Mit Hochleistungsfett dauergeschmiert und versiegelt: Kein Fettaustritt und damit verlängerte Lagerlebensdauer.
  • Weniger Kontaktflächen: Weniger Vorspannungsverlust und optimierte Betriebsbedingungen.

Das SKF Angebot

  • Die Kompakltager-Design der ersten Generation (THU1) besteht aus einem geteilten Innenring und einem gemeinsamen Außenring und ist für alle Achsen geeignet.
  • Die Kompakltager-Design der zweiten Generation (THU2) besteht aus einem geteilten Innenring und einem im Außenring integrierten Flansch und ist für alle Achsen geeignet.