Optimale Motorkühlung und nachhaltige Leistung

Wasserpumpen

Die Wasserpumpe ist die wichtigste Komponente im Kühlsystem. Ein Kühlmitteldurchfluss ist wichtig, um die Betriebstemperatur zu halten und somit eine optimale Leistung zu erreichen.
SKF water pump truck

Das SKF Angebot

  • Das Sortiment umfasst 100 verschiedene Getriebelager für alle gängigen LKW-Modelle.
  • Getriebelager werden als einbaufertige Ersatzteile geliefert.

Eigenschaften und Vorteile

  • Robuste Konstruktion: Für raue, verunreinigte Umgebungen
  • Langlebigkeit und Qualitätsprüfung: Vakuumgetestet zur Verhinderung von Undichtigkeiten. Alle Pumpen erfüllen die Qualitätsnorm DIN EN 9001:2000.
  • Motorspezifischer Kühlmittelfluss und Druck: Gewährleistet den Schutz anderer Motorkomponenten durch reibungslosen Betrieb und zuverlässige Leistung.