optimales Design für maximale Leistung

Getriebelager

Als Originalteilezulieferer für Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI und Iveco bieten wir auch Getriebelager-Reparatursätze in Erstausrüster-Qualität an. Die Leistungsverbesserung dieser Lager hat zu längerer Lebensdauer und gesteigerter Betriebseffizienz geführt.
Transmission bearing

Eigenschaften und Vorteile

  • Hochreiner Stahl: Sorgt für überdurchschnittliche Performance und Haltbarkeit (bis 65 HRC auf der Rockwell-Skala).
  • Präzise induktionsgehärtete Laufflächen: Verhindern Nabenrisse und sorgen so für erhöhte Sicherheit und längere Lebensdauer.
  • Hochpräzise Fertigungsverfahren: Stellen dauerhaft die hohen Qualitätsansprüche sicher.
  • Präzisionsfertigung: Niedrige Geräusch- und Schwingungspegel sowie optimierte Lebensdauer für Lager und Getriebe.
  • Optimiertes Design der Wälzkörper-Flansch-Kontaktfläche: Erlaubt auch bei niedrigen Drehzahlen den sofortigen Schmierfilmaufbau und verhindert Temperaturspitzen beim Einlaufen und im Dauerbetrieb.
  • Topographie der Wälzkörper und Laufbahnen: Fördert den sofortigen Aufbau eines Schmierfilms – unabdingbar für hohe Vorspannungen.

Das SKF Angebot

  • Das Sortiment umfasst 100 verschiedene Getriebelager für alle gängigen LKW-Modelle.
  • Getriebelager werden als einbaufertige Ersatzteile geliefert.