Verbessertes Dichtungs-Design verlängert die Lagerlebensdauer

Radlager-Dichtungen

In den SKF-Dichtungen kommen Spezialwerkstoffe und Dichtlippenausführungen zum Einsatz. Diese Dichtungen sind für eine Vielzahl von Nfz-Radlagern geeignet
Truck Seal

Eigenschaften und Vorteile

  • Erhältlich für Lkw, Busse und Anhänger.
  • Unabhängige, zusätzliche axiale und radiale Abstreiferlippen: Zur verbesserten Abweisung von Verunreinigungen (Verlängerung der Lagerlebensdauer).
  • Patentierte, zugfederbelastete axiale Abstreiferlippe: Der Lippengegendruck wird länger aufrechterhalten.
  • Spezielle, zugfederbelastete Lippenanordnung des Typs „R-Safe“: Verteilt die Last auf die radiale und die axiale Lippe (längere Aufrechterhaltung des Gegendrucks).
  • Schleuderscheibe aus nichtrostendem Stahl als Dichtungslauffläche: Korrosionsfreie Lauffläche zur Verlängerung der Dichtungsgebrauchsdauer.
  • Optimiertes Elastomer für geringere Reibungsverluste: Reduziert die Temperatur unter der Lippe (geringere Reibungs- und Leistungsverluste).