Deutlich gesteigerte Lebensdauer durch optimiertes Produkt-Design

Nebenaggregate

Die meisten LKWs sind mit automatischen Riemenspannern im Nebentrieb ausgestattet. Dieser Markt wächst ständig weiter. Automatische Spannrollen von SKF für den Nebentrieb halten deutlich länger als vergleichbare Handelsprodukte. Dies hat positiven Einfluss auf die Lebensdauer des kompletten Nebentriebs.
SKF auxiliary Truck

Eigenschaften und Vorteile

  • Das Sortiment umfasst die gängigsten Reparatursätze.
  • Runddrahtfeder: Verbessert die Vorspannungssteuerung und verlängert die Gebrauchsdauer des Gesamtsystems.
  • Labyrinthdichtung: Verhindert eine Verunreinigung der Feder und verlängert die Gebrauchsdauer der Spanneinheit.
  • Tandemlager 6303: Für eine höhere Tragfähigkeit und zur Gewährleistung einer längeren Lagerlebensdauer.
  • Riemenscheibe aus hochbelastbarem Schmiedestahl: Senkt das Risiko, dass sich der Riemen von der Scheibe löst.
  • Dichtkappe: Schützt die Lager vor Verunreinigungen und verlängert die Gebrauchsdauer der Spanneinheit.
  • Noose-Ring-Verfahren: Reduziert Systemschwingungen, erlaubt einen gleichmäßigeren Betrieb und verlängert dadurch die Gebrauchsdauer der Spanneinheit.
  • Größere Zapfwelle (22–25 mm): Verbessert die Stabilität der Spanneinheit.