Führend bei Sicherheit und Komfort: SKF präsentiert neue Lenkungs- und Aufhängungsprodukte mit synthetischem Hochleistungsfett

News2023-01-16

Die Lenkungs- und Aufhängungssysteme waren schon immer untrügliche Indikatoren für die Effektivität eines Fahrzeugs. SKF, ein marktführender Hersteller für die Automobilbranche seit über 100 Jahren, hat eine neue Reihe mit Lenkungs- und Aufhängungsprodukten, die synthetisches Hochleistungsfett verwenden, auf den Markt gebracht. Das neue Sortiment besteht aus über 5000 Produkten, die für einen breiten Fahrzeugbereich – von Vintage-Cars bis zu topaktuellen Elektroautos – geeignet sind. Zu den Produkten gehören u. a. Aufhängungsschenkel, Koppelstangen, Kugelköpfe, Gleitlager, Lenkungs-Zuganker, Axialgelenke, Stabilisatorenstangen, Lenkstockhebel und Lenkzwischenhebel. Das erforderliche Zubehör für eine schnelle und sichere Installation wird mitgeliefert. Die Produkte erfüllen höchste Qualitäts- und Leistungsanforderungen. Sie werden nach OEM-Qualitätsstandards entwickelt, getestet und validiert.

Um häufig in der Praxis auftretende Probleme zu lösen und die Handhabung der Lenkung und die Fahrqualität der Aufhängung weiter zu verbessern, haben wir auf Basis unserer Erfahrungen mit Rennsport- und Erstausrüstungsstandards ein neues Lenkungs- und Aufhängungsfett entwickelt. Das synthetische Hochleistungsfett wurde speziell für die Gelenkverbindungen an Lenkungs- und Aufhängungsteilen entwickelt und trägt zu einem besseren Fahrerlebnis bei. 

Das neue SKF Lenkungs- und Aufhängungsfett mit seinem erweiterten Betriebstemperaturbereich verbessert die Fahreigenschaften insbesondere bei niedrigen Temperaturen. Erreicht wird das durch eine reduzierte Rutschhemmung in kalten Umgebungen.

Das synthetische SKF Lenkungs- und Aufhängungsfett erleichtert den Einbau und trägt zu einem verlangsamten Verschleiß der Lenkungs- und Aufhängungskomponenten bei, deren Gebrauchsdauer sich im besten Fall verdoppeln kann.

Das neue Lenkungs- und Aufhängungsfett mit seinem erweiterten Betriebstemperaturbereich verbessert die Fahreigenschaften insbesondere bei niedrigen Temperaturen.