Zehn Absteckwerkzeuge für den professionellen Zahnriemenwechsel.
Da die Steuerung in modernen Motoren ein hochempfindliches System ist, sind mangelhafte Reparaturen in diesem Bereich der Hauptgrund für Schädigungen und Defekte. SKF hat hierzu 10 spezifische Absteckwerkzeuge im Angebot, damit die Motorsteuerungen schnell und professionell repariert werden können.
Bei vielen Motoren ist der Einsatz eines Spezialwerkzeuges erforderlich. Nockenwelle, Kurbelwelle und auch die Dieseleinspritzpumpe müssen in ihren vorschriftsmäßigen Positionen fixiert werden, wenn der Riemen ausgetauscht wird. Eine falsche Einstellung der Bauteile kann zu Motorschäden führen.
Die SKF Absteckwerkzeuge enthalten alle erforderlichen Komponenten zur korrekten Einstellung des Synchrontriebes.
Funktionen und Vorzüge
In Europa werden 68 % der Motorsteuerungen von Zahnriemen angetrieben. Eine defekte Motorsteuerung ist immer eine kostspielige und zeitaufwändige Angelegenheit. Mit den SKF Spezialwerkzeugen ist ein professioneller Austausch des Zahnriemens möglich.
Die 10 Absteckwerkzeuge passen für die gängigsten Riementriebe – insgesamt für 90 Zahnriemensätze bzw. über 5000 verschiedene Motorapplikationen.
SKF bietet Spezialwerkzeuge für unterschiedliche Produktbereiche bzw. -applikationen an. Zusätzlich bieten wir für folgende Bereiche Spezialwerkzeuge an: