Perfekt ist eine Bewegung dann, wenn Sie sie anhalten können

News2023-01-16

SKF hat eine führende Stellung als Anbieter von robusten Lösungen für den Automotive-Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen stellt seit über einhundert Jahren Produkte für Originalhersteller und für den Ersatzteilmarkt her und ergänzt jetzt sein Angebot an Bremsscheiben mit integrierten Lagern durch völlig neu entwickelte Bremsbeläge. Sie erfüllen die Anforderungen der europäischen Verordnung ECR90.

Sie weisen erhebliche Materialverbesserungen gegenüber den am Markt verfügbaren Standardbelägen auf.

Die neuen Bremsbeläge sind für alle Straßenverhältnisse ausgelegt. Sie weisen erhebliche Materialverbesserungen gegenüber den am Markt verfügbaren Standardbelägen auf. Die meisten enthalten Keramikkomponenten, die eine Reihe von Vorteilen bieten (weniger Abrieb, ausgezeichnete Langlebigkeit, minimale Geräuschentwicklung). Die Geräuschreduzierung wurde in von SKF durchgeführten Vergleichstest nach SAE J2521 mit Produkten anderer Hersteller bestätigt. Bei sämtlichen Testergebnissen schnitten die SKF Beläge besser ab als die Wettbewerberprodukte.

Die neuen Funktionen des integrierten Systems, z. B. die elektrische Verschleißanzeige, die den Fahrer warnt, wenn die Bremsbeläge stark abgenutzt sind, verbessern Sicherheit und Komfort für Fahrer und Beifahrer. Die SKF Beläge werden einer Wärmebehandlung unterzogen, durch die ein besonders schnelles Ansprechen bei Bremsvorgängen erfolgt. Die Oberflächenbeschichtung verbessert das Bremsverhalten in der Einlaufphase und vermittelt dem Fahrer das Gefühl, das Fahrzeug sicher zu beherrschen. Sie kann den Bremsweg um bis zu 20 % verkürzen und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit bereits beim ersten Bremsvorgang.

Wie werden die Beläge installiert?

Die meisten SKF Bremsbelagsätze werden komplett mit dem erforderlichen Zubehör geliefert (elektrische Verschleißanzeige, Schrauben, Bremssattelklemmen). Das Zubehör erfüllt die Anforderungen der OE-Spezifikationen. Die neuen Zubehörsätze ersetzen die alten Sätze und gewährleisten eine optimale Geräuschdämpfung. Alle Komponenten sind für eine präzise Montage, minimale Bremsgeräuschentwicklung und leichte Austauschbarkeit optimiert.