Bevor Sie anfangen

Beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien und Hinweise zur professionellen Reparatur.
Customer and dealer in garage iPad product selection

Halten Sie stets die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Abläufe für Aus- und Einbau ein. Stützen bzw. sichern Sie das Fahrzeug gemäß den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften für Werkstätten ab. Wenn Sie diese Vorschriften nicht befolgen, kann dies Verletzungen oder Sachschäden nach sich ziehen. SKF übernimmt keine Haftung, wenn die Anleitungen nicht befolgt werden. 

Bei Fahrzeugen mit Start/Stopp-System ist besondere Vorsicht geboten! Vor der Aufnahme von Arbeiten an Fahrzeugen mit Start/Stopp-System sind die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Einige Fahrzeuge sind gut geschützt, und das ECM erkennt eine offene Motorhaube oder Klappe. Jedoch kann es bei anderen Fahrzeugen während Arbeiten im Motorraum zu einem unerwarteten Neustart kommen. Es gibt sogar Systemunterschiede innerhalb von Fahrzeugmarken. Klemmen Sie die Batterie nach Fahrzeugherstellervorgaben ab, oder ziehen Sie den Zündschlüssel ab. 

Laden Sie alle weiterführenden Informationen herunter. Auf der SKF Webseite oder mithilfe des QR-Codes auf der SKF Verpackung können Sie über Ihr Smartphone auf SKF-spezifische Einbauanleitungen zugreifen sowie auf technische Informationen, Abbildungen der Einbausituation am Motor und zusätzliche Serviceinformationen (einen QR-Scanner finden Sie in Ihrem App-Store).

Ersatzteilmarkt

Präzise Teile – weltweit verfügbar 

Wo auch immer Ihr Standort ist: Unser umfassendes Netzwerk von Vertragshändlern kann Ihnen die nötigen Teile liefern, mit denen Sie weiter kommen.  

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Produkten, Fahrzeugen und Reparaturen.