SKF do Brasil - Cuidados na montagem do tensor VKM 12200H para motores FIAT Fiasa

Video thumbnail
2021-12-17
1429 Nombre de vues38 Nombre de likes

Nesse vídeo, Daniel Rodrigues, consultor técnico da SKF, fala sobre o tensor VKM 12200H do sistema de sincronismo atende a montadora FIAT para os motores Fiasa. Esse tensor possui a particularidade de conter 2 cubos ou arruelas de fixação removíveis para sua instalação. O detalhe é que os cubos não são simétricos, ou seja, não são iguais. Eles possuem diferentes espessuras de ressalto. Um dos cubos possui um ressalto de 2mm e deve ser montado com a sua face voltado para o bloco do motor, o lado interno. Já o outro, possui ressalto de 4,5mm e deve ser montado com a sua face direcionada para a capa de proteção. Ou seja, o lado externo. Esses cubos possuem a função de fixar o tensor e de alinhar a correia dentada. Sendo assim, a inversão dos cubos no momento da instalação faz com que a correia dentada trabalhe fora de posição. Além disso, faz com que o tensor entre em contato com a capa de proteção do sistema de sincronismo, causando o seu travamento. Consequentemente, a correia patina sobre o tensor, podendo ocasionar em maiores danos ao motor. Então, atente-se a esse ponto no momento da instalação do tensor, sempre que realizar algum reparo no sistema de sincronismo dos motores Fiasa. Siga a SKF nas redes sociais: LinkedIn: https://bit.ly/38WKTBb Facebook: https://bit.ly/38SemME Instagram: https://bit.ly/3l2HAy5 Conheça a plataforma de ensino SKF College: https://bit.ly/3FVQbvs Oficinas Credenciadas SKF Center: https://bit.ly/3DdZtBg Baixe o Catálogo de Peças SKF: https://bit.ly/3xWwKz3 Busque a peça pela placa do seu veículo: https://skf.bibipecas.com.br/home Para mais informações, visite o nosso site: https://www.skf.com/br Adquira este, e outros produtos no site: https://www.compreskf.com.br -- Consulte reemplazo del Rodamiento con SKF. Descargar el catálogo de piezas de SKF: https://bit.ly/3xWwKz3 Compre este y otros productos en https://www.skfstore.com.ar/