Kit racleur de boue pour moto

Conçus pour les fourches de moto tout-terrain et de course les plus exigeantes, les racleurs de boue pour fourche SKF protègent le racleur et donc l’intérieur de la fourche dans les conditions boueuses. Le kit comprend une paire de racleurs prêts au montage, présentant une conception astucieuse et fabriqués à partir d’un matériau en plastique à faible frottement.
Mud scraper kit  01

Features and performance

Improved protection of the fork: SKF mud scrapers effectively protect fork seals by preventing the entry of mud and dirt.

Smooth suspension performance:​ their low-friction material ensures smooth and consistent fork movement.​

Easy installation​: they can be quickly installed/removed in the field without removing the fork.

Durable and reusable design​: their robust construction resists UV exposure and allows for reuse in tough conditions.

Product images