Piston flottant

Le piston flottant SKF est un module d’étanchéité intégré pour réservoirs d’amortisseur sur deux-roues, conçu pour réduire le frottement et la perméation de l’azote et ainsi améliorer le confort de conduite et prolonger la durée de vie de la suspension. Il assure un fonctionnement stable, une fiabilité accrue et une installation simplifiée.
Floating piston 2 01

Features and performance

Stable performance with less gas loss​: its reduced membrane surface minimizes nitrogen permeation, ensuring more consistent shock absorber performance over time.

Reliable sealing and leak prevention​: a specially designed sealing lip reduces oil leakage, enhancing the reliability and longevity of the suspension system.​

Enhanced ride comfort and control​: the low-friction membrane improves responsiveness and comfort, offering better control and a smoother ride.

Simplified assembly​: the all-in-one integrated design replaces multiple components, making installation easier.

Images de produit

Documents