Kit de joints de fourche bi-matière Dual Compound pour VTT

Les joints de fourche pour VTT sont un élément de protection essentiel pour les suspensions avant, avec un impact crucial sur le pilotage pour un maximum de confort et de stabilité sur les sentiers les plus difficiles.   Ce joint de fourche entièrement remanié vient enrichir la gamme de joints de fourches SKF bien établie, disponible sur le marché depuis plus de 10 ans. Il présente de nouveaux composés en caoutchouc et de nouvelles géométries pour les lèvres antipoussière et d’étanchéité.   La combinaison des 2 caoutchoucs co-moulés améliore le glissement du tube de fourche. En outre, il intègre un nouvel insert métallique et un ressort ouvert sur la lèvre antipoussière, réduisant ainsi le risque de contamination.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Vidéo promotionnelle

Kit de joints de fourche bi-matière Dual Compound pour VTT

Caractéristiques et performances

Capacité d’étanchéité étendue : les composés en caoutchouc uniques et les nouvelles géométries de la lèvre d’étanchéité assurent une protection fiable de la fourche.

Meilleure exclusion des contaminants : le ressort ouvert sur la lèvre antipoussière empêche efficacement la pénétration de contaminants​.

Frottement minimal pour une maîtrise accrue du véhicule : les caoutchoucs co-moulés, associés à la conception et aux propriétés optimisées de la lèvre d’étanchéité, assurent un faible frottement sans nuire à l’étanchéité.

Les kits de joints de fourche bi-matière Dual Compound s’accompagnent d’un style coloré sur mesure et se déclinent en plusieurs dimensions pour des fourches de VTT haut de gamme.

Parfait

adj. Lorsque votre installation est parfaite, vous permettant de rouler au maximum de vos capacités